Swagelok®圧力逃がし弁
Swagelok®圧力逃がし弁を使用すると、一般産業用アプリケーションにおいて過剰圧力を防止することができます。さまざまな設定圧力を選ぶことができます。また、ブリード・バルブおよびパージ・バルブを使用すると、シグナル・ラインの圧力を大気中へ効率的にブリード、ベント、排出することが可能です。
圧力逃がし弁を見るSwagelok®圧力逃がし弁 Rシリーズは、加わる圧力に比例して徐々に開くため、シンプルかつ確実に過剰圧力を防止して作業員を保護し、適切なプロセス状態を維持します。設定圧力は、工場で設定することも、さまざまな使用条件に合わせて現場で調整することも可能です。Swagelok®中圧用圧力逃がし弁 RVシリーズは、最高使用圧力が137.8 MPaのアプリケーションに使用することができます。
Swagelok®安全型圧力逃がし弁 PRVシリーズは、PED 2014/68/EU Category IVの認証を取得しており、ISO-4126-1に従った安全装置として、Pressure Equipment Directiveに基づいたCEマークが付いています。指定の圧力を工場にて設定し、試験を行い、ロックし、希望の設定圧力を示すタグを付けています。
Swagelok®ブリード・バルブ BVシリーズをマルチバルブ・マニホールドやゲージ・バルブのような計装装置に使用すると、計器を安全に取り外したり、制御装置の校正補助を行ったりすることができます。また、API 624による低排出認証付きの製品もあり、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)対策にも有効です。
Swagelok®パージ・バルブ Pシリーズは、ブリード・バルブ、ベント・バルブ、ドレン・バルブとしてお使いいただける手動式のバルブです。安全性を高めるため、バルブ・ボディから外れないようにきざみ付きキャップを取り付けています。ブリード・バルブもパージ・バルブもコンパクトで取り付けに便利です。
圧力逃がし弁、ブリード・バルブ、パージ・バルブに関して質問がありますか?
Relief Valve Categories
Bleed and Purge Valves, BV and P Series
Experience convenient installation with compact bleed valves for instrumentation devices and purge valves, such as manual bleed, vent, or drain valves.
Medium-Pressure Relief Valves, RV Series
Ensure over-pressure protection in general-industry applications with set or adjustable pressure and lock nut for stability.
Proportional Relief Valves, R3, R4, RL3, RL4 and KVV Series
Discover high- and low-pressure proportional relief valves that open gradually as pressure increases. Suitable for liquid or gas service.
Proportional Safety-Relief Valves, PRV Series
Provides flexible, reliable over-pressure protection, certified under PED 2014/68/EU Category IV, and CE-marked according to ISO-4126-1.
Spare Parts and Accessories
Find spare parts and accessories for relief valves, including spring kits, seal kits, handle kits, insert kits, and poppet kits for optimal performance.
圧力逃がし弁のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Features: Gas and liquid service; Working pressure: 6000 psig (413 bar); Set pressures from 145 to 6000 psig (10.0 to 413 bar); All 316L stainless steel construction; 1/4 through 1 in. NPT and ISO/BSP parallel thread end connections; Certified to PED 97/23/EC Category IV
Bleed Valves: Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); Temperatures up to 850°F (454°C); 316 stainless steel, carbon steel, alloy 400, or alloy C-276 materials. Purge Valves: Working pressures up to 4000 psig (275 bar); Temperatures up to 600°F (315°C); 316 stainless steel, brass, or carbon steel materials
Features: Liquid or gas service; Set pressures from 10 to 6000 psig (0.68 to 413 bar); 1/4 and 1/2 in. and 6 to 12 mm end connections
Swagelok offers pressure-reducing, back-pressure, dome-loaded, and spring-loaded pressure regulators to control pressure and minimize droop in instrumentation systems.
Swagelok® offers medium- and high-pressure fittings, tubing, valves, and related accessories with temperatures up 1000°F (537°C), pressure ratings up to 60 000 psig (4134 bar) in sizes ranging from 1/4 to to 1 in. for medium-pressure products and 1/4 to 9/16 in. for high-pressure products. NACE® MR0175/ISO15156 compliance is available.
関連資料/コラム記事
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法
産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える
化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。
How to Isolate Industrial Fluid Systems with Block Valves
The isolation of industrial fluid system lines prior to maintenance is vital to plant safety. One of the safest ways to isolate a fluid system line is to install two block valves. Learn how to design proper configurations for your system.
One New Valve. Three Reasons It Could Change Semiconductor Manufacturing
Find out how the latest innovation in atomic layer deposition (ALD) valve technology is changing the game for high-tech semiconductor manufacturers.
Proportional Relief Valves
R series proportional relief valves provide simple, reliable, overpressure protection for a variety of liquid or gas general-industry applications with set pressures from 10 to 6000 psig (0.7 to 413 bar). They open gradually as the pressure increases and will close when the system pressure falls below the set pressure. PRV series proportional safety relief valves are certified safety valves with five set spring pressure ranges are available with the selected set pressure factory-set, tested, locked, and tagged to ensure the desired setting.
Bleed and Purge Valves
Swagelok bleed valves can be used to vent signal line pressure to atmosphere before removal of an instrument or to assist in calibration of control devices. Male NPT and SAE end connections are available. Purge valves are manual bleed, vent, or drain valves with NPT, SAE, Swagelok® tube fitting, or tube adapter end connections.