Swagelok®バルク・ガス供給用ダイヤフラム・バルブ(LDシリーズ)
バルク・ガス供給用ダイヤフラム・バルブ LDシリーズは、優れた強度および柔軟性、長いサイクル・ライフを兼ね備えており、超高純度締め切り用、バルク・ガス供給用、アイソレーション用など、さまざまな用途に対応することができます。
詳細について問い合わせるSwagelok®バルク・ガス供給用ダイヤフラム・バルブ LDシリーズは、締め切り用、バルク・ガス供給用、アイソレーション用 に設計されています(最高使用圧力:2.06 MPa)。3枚のダイヤフラムを使用することで優れた強度および柔軟性と長いサイクル・ライフを実現しているほか、耐圧部材はすべて金属にすることで安全性および耐久性を強化しています。
また、接液・接ガス部にスプリングやねじを使用していない革新的な設計を採用することで、クリーンなオペレーションを実現し、コンタミネーションのリスクを低減します。さらに、PCTFE製インサートを使用した独自の自己補正式ステム・チップにより、漏れの無い締め切りを行うと共に、過度の締め付けによる損傷を防止します。
仕様
| 最高使用圧力 | 2.06 MPa |
| 使用温度範囲 | –28~148°C) |
| 流量係数(Cv値) | 最大13 |
| ボディ材質 | CF3Mステンレス鋼(鋳造製)、316Lステンレス鋼(鍛造製/バー・ストック製) |
| ダイヤフラム材質 | 316Lステンレス鋼 |
| エンド・コネクション | タイプ:Swagelok®チューブ継手、おすVCR®面シール継手、NPTめねじ、ISO管用めねじ、チューブ短管 サイズ:1/4~1 インチ、12~25 mm |
バルク・ガス供給用ダイヤフラム・バルブに関して質問がありますか?
バルク・ガス供給用ダイヤフラム・バルブのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Presiones de servicio hasta 20,6 bar (300 psig); Servicios de cierre, aislamiento y distribución de gas; Material del cuerpo: fundición, forjado y acero inoxidable de barra; Conexiones finales de 12 a 25 mm y de 1/4 a 1 pulgada
Calculer le débit pour bien choisir une vanne
Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.
Utiliser l’outilLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel
Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt
Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.
Une nouvelle vanne. Trois raisons pour lesquelles elle pourrait révolutionner le secteur des semi-conducteurs
Découvrez comment la dernière innovation dans le domaine des vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) est en train de changer la donne pour les fabricants de semi-conducteurs haute technologie.
Q&A:半導体製造の過去・現在・将来
半導体装置メーカー、マイクロデバイス・メーカー、流体システム・ソリューションのプロバイダーが連携することで、数十年間にわたっていかにして半導体市場はムーアの法則の要求に追いつくことができたのでしょうか。これからの展望と併せて紹介します。