다양한 압력 범위, 다이얼 크기, 연결구, 마운팅 및 선택 사양이 가능한 스웨즈락 산업용 및 공정 압력 게이지는 산업용, 초고순도 및 쎄니타리 애플리케이션에서 정확한 압력 측정값을 제공합니다. 모든 스웨즈락 압력 게이지는 신뢰할 수 있는 성능을 제공하기 위해 공장에서 보정 및 압력 테스트를 거칩니다.
스웨즈락 압력 게이지 선택 사양에는 다음이 포함됩니다:
- PGI 시리즈 산업용 게이지와 프로세스 압력 게이지는 미충전 상태 또는 액체가 충전된 상태로 주문할 수 있습니다.
- 판넬 장착용 PBG 시리즈 압력 게이지
- PGU 시리즈 및 PGC 시리즈 초고순도 및 크린 드라이 에어(CDA) 압력 게이지
- ECE R110 승인을 받은 PGN 시리즈 일반 목적용 압력 게이지
Categorías
Manómetros de ultra alta pureza y aire seco limpio
Swagelok tiene disponibles manómetros de aire limpio y ultra alta pureza que utilizan un diseño de tubo Bourdon para monitorizar la presión positiva del sistema y el vacío.Manómetros para proceso y manómetros para constructores de paneles, Series PGI y PBG
Swagelok tiene disponibles varios modelos de manómetros industriales y de proceso para satisfacer sus necesidades de servicio general.Manómetros para servicio general con aprobación ECE R110, Serie PGN
Swagelok tiene disponible un manómetro con certificación ECE R110 para utilizar en las aplicaciones de vehículos de gas natural comprimido.압력 게이지 카탈로그
구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.
Features: 50 mm (1 1/2 and 2 in.) dial sizes; Accuracy in accordance with ASME B40.100; 316L VAR end connections (PGU series); Center-back and lower mount configurations
Features: Monitor vacuum and positive system pressures up to 15 000 psi, 1000 bar, or 100 000 kPa; 2 1/2 in. (63 mm) dial size; Fits industry-standard 2 9/16 in. (65.0 mm) panel hole cutout
Features: ECE R110 approval for use on compressed natural gas vehicles; 50 and 63 mm (2 and 2 1/2 in.) dial sizes; Orifice: 0.023 in. (0.58 mm); Polycarbonate lens for additional protection; Transducer output available on 50 mm gauge with brass end connections
■ Esferas de tamaños de 40, 50, 63, 100, 115, y 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 y 6 pulg.) Precisión según ASME, EN y JIS; Disponibles con variedad de conexiones finales, incluyendo adaptadores a tubo Swagelok®; Configuraciones de montaje posterior central, posterior inferior e inferior; Construcción en acero inoxidable y material termoplástico reforzado; Disponibles sin rellenar o rellenos de líquido
작은 크기 대비 큰 잠재력: 게이지 고장을 발견 및 방지하는 방법
고장난 게이지를 나타나는 신호를 파악하여 직원의 안전을 확보하고, 수리로 인해 가동을 중지했을 때 발생할 수 있는 비용적 손실을 방지하는 방법을 소개합니다.
게이지 고장을 방지하는 방법 알아보기귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스
유체 시스템 누설의 일반적인 원인과 비용
대부분의 플랜트에서 유체 시스템 누설은 흔히 발생합니다. 누설이 어떻게, 왜 발생하는지, 어떻게 발견하고 검사할지, 그리고 플랜트 전반에 걸쳐 누설을 해결하고 줄이려면 어떤 전략을 펼쳐야 하는지 알아보십시오.
메커니컬 씰 지원 시스템 솔루션 집중 조명
API 표준 682용 스웨즈락® 메커니컬 씰 지원 시스템이 어떻게 API 682를 위한 모범 사례들을 실천하는지, 그리고 시스템의 쉬운 설치와 유지보수를 가능케하는 설계 원칙들을 적용해서 어떻게 더 뛰어난 성능을 제공하는지 알아보십시오.
유체 시스템 제작을 통해 적은 인력으로도 안정적으로 시스템을 운영하는 방법
플랜트의 성공적인 조업에 필요는 몇 가지 일반적인 유체 시스템이 있습니다. 인적 자원이 부족한 시기에는 제대로 된 제작 공급자를 선택하는 것이 매우 큰 도움이 될 수 있습니다.
프로세스 측정 – 임펄스 배관 모범 사례
프로세스 계장 사용 환경에서 발생하는 문제는 트랜스미터만 봐서는 파악하기가 어렵습니다. 스웨즈락의 모범사례와 가이드를 통해 프로세스 계장 라인에서 문제를 해결하는 방법을 확인하십시오.