text.skipToContent text.skipToNavigation
SWAK Gewindedichtmittel von Swagelok

Dichtmittel von Swagelok®

Die Gewindedichtmittel von Swagelok® ermöglichen in zahlreichen Anwendungen eine leckagefreie Abdichtung—für größtmögliche Systemsicherheit. Mit den Verschlussstopfen für Wärmetauscher der Serie TP von Swagelok® können Sie die Lebensdauer Ihres Wärmetauschers verlängern und damit Ihre Instandhaltungskosten senken.

Dichtmittel anzeigen

Da die Gewindedichtmittel von Swagelok mit vielen Chemikalien kompatibel sind, ermöglichen sie in zahlreichen Anwendungen eine leckagefreie Abdichtung. Darüber hinaus sind sie für eine Vielzahl von Druck- und Temperaturbereichen ausgelegt.

  • Das anaerobe Gewindedichtmittel SWAK™ von Swagelok lässt sich schnell und mühelos anwenden und zeichnet sich durch eine gute Haftung an den Gewindestellen aus, ohne bei der Montage abzureiben oder zu reißen. Es sorgt für eine zuverlässige Schmierung der Gewinde und beugt kostenintensiven Beschädigungen aufgrund von Gewindefraß oder Verklemmen bei der Montage vor. Das SWAK™ Gewindedichtmittel härtet außerdem zu einer vibrations- und stoßfesten Verbindung aus, die auch nach vollständiger Aushärtezeit ein geringes Losbrechdrehmoment für leicht zu lösende Verbindungen ermöglicht.
  • Ähnlich wie SWAK™ sorgt auch das PTFE-freie Gewindedichtmittel von Swagelok® für eine sofortige Abdichtung in allen Anwendungen, in denen PTFE-basierte Dichtmittel unerwünscht sind.
  • Das Swagelok® PTFE-Dichtungsband entspricht der Commercial Item Description A-A-58092 und kann an konischen Außengewinden von Rohren bei Temperaturen bis zu 232°C (450°F) eingesetzt werden.

Mit den Verschlussstopfen für Wärmetauscher der Serie TP von Swagelok® kann durch eine wirksame Abdichtung der Enden leckender Rohre die Lebensdauer Ihres Wärmetauschers verlängert werden. Der gleichförmige Konus und die glatte Oberfläche stellen eine sichere Dichtung bei minimaler Krafteinwirkung während der Montage sicher. Verschlussstopfen für Wärmetauscherrohre sind für höchste Systemkompatibilität in einer Reihe von Werkstoffen erhältlich.

Haben Sie Fragen zu Gewindeschmiermitteln?

Unsere Experten vor Ort helfen Ihnen gerne weiter

Sealant Categories

Pipe Thread Sealants

Pipe Thread Sealants

Pipe thread sealants are compatible with a wide range of chemicals, enabling leak-tight sealing in a variety of applications.

Tube Plugs

Tube Plugs

Heat exchanger tube plugs seal the ends of leaking tubes, providing longer use of the heat exchanger.

Dichtmittel—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Swagelok leak detection services

Compressed Gas Leak Detection Services

Receive help identifying and quantifying compressed gas leaks so you can prioritize the most critical issues to address based on potential for emissions reduction and safety, cost, and productivity improvement.

Learn About Leak Detection Services

Swagelok Resources Curated for You

Services de détection des fuites de gaz comprimé Swagelok
Études de cas sur la détection des fuites

Nos spécialistes des systèmes fluides – qui possèdent une solide expertise technique et une grande connaissance des applications – aident régulièrement des clients de Swagelok à déceler, traiter et prévenir les fuites dans leurs systèmes fluides. Découvrez quels ont été les bénéfices d’une telle intervention pour ces clients.

Fixing fluid system leaks
Common Causes and Costs of Fluid System Leaks

The smallest leak can present a serious issue when maintaining your plant’s safety and profitability. Understand how and why leaks occur, how to locate and test for them, and ultimately how to develop a strategy to address and reduce leaks plant-wide.

Common fluid system leaks in tire manufacturing facilities
Combating Common Fluid System Leaks in Tire Facilities

Tire manufacturers can grow accustomed to leaking process pipes, but system leaks can pose significant safety hazards and drain profitability. Learn how to identify common leak sources throughout a plant and how to fix them.

Swagelok onsite leak detection services
How to Avoid System Leaks: The Importance of Proper Tube Preparation

A successful tube fitting installation depends on many criteria, but one of the most important is proper tube preparation before installation. Learn to avoid costly or dangerous leaks by avoiding damaged, burred, or improperly cut tubes.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。