Swagelok®ニードル/メータリング・バルブ(微量流量調節用)
Swagelokニードル・バルブおよびメータリング・バルブを使用すると、幅広いアプリケーションにおいて正確な流量調節を行うことができます。
ニードル・バルブ | 信頼性の高い流量調節を実現します。さまざまなステム・デザイン、フロー・パターン、材質、エンド・コネクションを選ぶことができます。
メータリング・バルブ | 圧力や流量に応じてシステムの流量を細かく調節することができます。
Swagelokニードル・バルブにはさまざまな形状があり、ユーザーの性能ニーズやシステム設計に合わせて選ぶことができます。基本的な低圧計装アプリケーションから腐食性の高い高温・高圧アプリケーションに至るまで、信頼性の高いオペレーションを実現します。Swagelokニードル・バルブの流量係数(Cv値)は0.12~2.4です。また、API 624による 低排出認証 付きの製品も取り揃えています。
Swagelokメータリング・バルブ(微量流量調節用)もさまざまな形状があります。低圧および高圧での使用に適しており、分析、計装、研究などのアプリケーションにおいて正確な流量調節を実現します。正確な流量レベルが必要なアプリケーションでは、細かく調節することができます[流量係数(Cv値):0.004~0.16)]。さまざまなハンドル・オプションにより、再現性のある流量調節、流量設定の高度な制御、低圧アプリケーションにおけるドライバーによる流量設定の調節が可能です。
Категории игольчатых клапанов и клапанов тонкой регулировки
Игольчатые клапаны высокого давления, серии Sno-Trik 410, 445, 645, 945
Игольчатые клапаны Sno-Trik отвечают всем требованиям, предъявляемым к системам высокого давления (3100 бар или 45 000 psig), а также имеют дренажное отверстие для обнаружения утечки.
Игольчатые клапаны общего назначения, серии GU и F10
Используется в системах общего назначения для заглушения линий рабочей среды. Невращающаяся игла из нержавеющей стали обеспечивает герметичное перекрытие и длительный срок службы.
Игольчатые клапаны серий O, 1, 18, 20, 26, и D с крышкой, выполненной за одно целое с корпусом
Благодаря системе уплотнения с динамической нагрузкой и компактной конструкции, эти клапаны обеспечивают оптимальную работу при давлении до 6000 psig и температуре до 600°F.
Игольчатые клапаны среднего давления, серии NV и NVT
Игольчатые клапаны серии NVT для среднего давления оборудованы невращающимся штоком, выпускаются в прямом и угловом исполнении для работы до 4134 бар (60 000 psig).
Клапаны тонкой регулировки, серии S, M и 31
Подробнее о дозирующих клапанах тонкой регулировки Swagelok® нержавеющей стали 316 и латуни, доступные в прямом и угловом исполнении, с различными типами торцевых соединений и рукояток.
Пробковые краны с подъемной заглушкой, серии 4P и 5P
Swagelok®上昇プラグ型バルブは、無回転ステム・チップにより確実にシールします。ストレート・スルー型オリフィスにより大流量を実現し、クリーニングが容易です。
Продувочные клапаны, серия 6DB
Продувочные клапаны из нержавеющей стали марки 316 имеют конструкцию с соединяющей крышкой для обеспечения безопасности, и уплотнение из материала графойл (Grafoil®) для работы при высоких температурах.
スペアー・パーツ/アクセサリー
ニードル/メータリング・バルブ(微量流量調節用)の交換用部品/アクセサリー(バルブ・ロック・デバイス、ラプチャー・ディスク・キット、ハンドル・キットなど)を幅広く取り揃えています。
ボンネットねじ込み型ゲージ・バルブ
ボンネットねじ込み型ゲージ・バルブを使用すると、プロセス測定装置の遮断・接続を制御し、流体の圧力による衝撃や圧力サージ(急激な圧力上昇)から装置を保護することができます。
過酷条件用ニードル・バルブ、N / HN シリーズ
過酷条件用ユニオン・ボンネット型ニードル・バルブは、耐久性に優れたステンレス鋼製ステムねじや、開状態において調節可能なパッキン・ボルトを採用しています。
Catálogos de Válvulas de Aguja y Regulación
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.
■ ボディ型式:ストレート型、アングル型/■ ボディ材質:ステンレス鋼、炭素鋼/■ 最高使用圧力:41.3 MPa/■ 最高使用温度:232℃(PTFE製パッキンの場合)、343℃[グラファイト製パッキン(オプション)の場合]
■ 手動式/空気作動式/■ フロー・パターン:ストレート型、アングル型、クロス型/■ ボディ材質:316ステンレス鋼、真ちゅう
■ 材質:ステンレス鋼/■ ステム・デザイン:無回転ボール型、プラグ型/■ 細い棒などでクリーニングが可能(プラグ型ステム・チップ)/■ 断熱被覆用エクステンション付きボディ(ボール型ステム・チップ)により、断熱材使用の際に、ハンドル操作やパッキンのメンテナンスを妨げることのないよう、断熱材との間に必要な間隔を確保/■ エンド・コネクション・タイプ(サイズ):NPT おねじ(1/2 インチ、3/4 インチ)-NPTめねじ(1/2 インチ)/■ ゲージ・ポート:1/2 インチ・サイズNPTめねじ(標準)/■ スケジュール160以上のパイプ肉厚(バルブ一次側の継手)で、強度を確保/■ ボンネット・ロック・プレート付き(標準)
■ 最高使用圧力:68.9 MPa/■ 使用温度範囲:PTFE製パッキンの場合:-53℃から232℃まで/Grafoil® 製パッキンの場合:648℃まで/■ 材質:316ステンレス鋼、316/316Lステンレス鋼(デュアル・グレード品)、合金400、合金600、合金C-276、チタニウム/■ API 624 による低排出認定付きもございます
Features: Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); Temperatures from –65 to 450°F (–53 to 232°C) with PTFE packing; up to 1000°F (537°C) with Grafoil® packing; Alloy 625, alloy 825, Alloy 2507, and 6-moly materials
■ 材質:高純度PFA/■ 最高使用圧力:1.24 MPa/■ 最高使用温度:148℃/■ エンド・コネクション・タイプ(サイズ):Swagelok® PFAチューブ継手(1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ)
■ 細い棒などでクリーニングが可能なストレート・スルー(まっすぐな流路)形オリフィスにより、大流量を実現/■ 最高使用圧力:41.3 MPa/■ ステム・ネジ部の下に位置するパッキン/■ シートとステム・チップが交換可能なデザイン/■ API 624 による低排出認証付きもございます
■ チューブ・アダプター・エンド・コネクション付きのSwagelok圧力計用に設計しているため、目盛板の位置合わせが容易で、圧力計の取り付け時間の短縮およびコストの削減が可能/■ Swagelokチューブ継手エンド・コネクションにより、バルブの取り付け時間の短縮およびコストの削減が可能/チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れる/■ 一体型パージ・バルブにより、ねじ接続部分がなく、漏れの可能性がある接続部分を削減/バルブ・ボディから外れないようにパージ・キャップにかしめ加工を施すことで、安全性を高め、偶発的な分解を防止
ライブ・ロード式パッキン/コンパクトなデザイン/最高使用圧力:41.3 MPa/最高使用温度:315℃
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます
流量係数(Cv値):0.004から0.04まで(ストレート型の場合)/モデル:低圧型、高圧型/ハンドル各種(バーニア・ハンドルもございます)/材質:真ちゅう、316ステンレス鋼
■ 材質:316ステンレス鋼/■ 安全性の高いユニオン・ボンネット構造/■ Grafoil® 製パッキンの採用により、高温でも使用可能/■ エンド・コネクション・タイプ:Swagelok®チューブ継手、NPTめねじ、チューブ差し込み溶接、パイプ差し込み溶接/■ オリフィス:6.4 mm、流量係数(Cv値):0.86/■ 全開あるいは全閉状態にて使用するよう設計されています
■ 最高使用圧力:20.6 MPa/■ 最高使用温度:232℃(PEEK製ステム・チップの場合)/■ 材質:ステンレス鋼、真ちゅう、合金400
■ OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy に準拠/■ カラーは明るいオレンジなので、一目で分かります。オレンジ以外のカラーもございます/■ プラスチック製ビード・チェーン(25 cm)を付けることができ、未使用時の保管に便利/■ 材質:頑丈なポリプロピレン(優れた耐薬品性)、使用温度範囲:-28~148℃/■ 汎用性に優れたデザインで、直径9.5~108 mmのステムまたはハンドルに対応します。また、南京錠(掛け金部分の長さ:19.0 mm以上、掛け金の直径:9.5 mmまで)を使用することができます
Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas
Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.
Réduire au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions
Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt
Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.
Une nouvelle vanne. Trois raisons pour lesquelles elle pourrait révolutionner le secteur des semi-conducteurs
Découvrez comment la dernière innovation dans le domaine des vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) est en train de changer la donne pour les fabricants de semi-conducteurs haute technologie.
Vannes à pointeau
Les vannes à pointeau Swagelok sont proposées dans des configurations diverses – usage général, chapeau intégral, chapeau vissé, corps forgé, poignée articulée, chapeau union pour usage intensif, vanne d’extraction pour instrumentation, vanne compacte pour manomètre, tige non rotative, vanne d’arrêt à obturateur ascendant – avec des pressions nominales allant jusqu’à 3100 bar (45 000 psig). Les vannes sont disponibles avec plusieurs configurations d’écoulement – droite, en angle et en croix – et un mode d’actionnement manuel ou pneumatique.
Vannes de réglage fin
Les vannes de réglage fin Swagelok offrent un contrôle précis de l’écoulement pour des applications à débit faible, moyen ou élevé. Plusieurs configurations d’écoulement sont disponibles – droite, en angle, en croix et double – avec pressions nominales allant jusqu’à 344 bar (5000 psig). Les différentes poignées disponibles – moletée, ronde, à vernier, rainurée, à couple ajustable – permettent d’effectuer des réglages reproductibles du débit, de mieux contrôler les réglages ou de procéder au réglage en utilisant un tournevis dans des applications basse pression.
