|
ステンレス鋼製 減圧レギュレーター、0~100 psig (6.8 bar)、一次側圧力:500 psig (34.4 bar)、ポートパターン:C、PCTFE製 シート、1/4 インチ・サイズ NPTめねじ、0.06 Cv
Part #: KPR1FJC412A20000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
一段式KPRシリーズは、精度、感度が共に高く、設定圧力の安定性にも優れた小型レギュレーターです。 Log in or Register to view price ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
ステンレス鋼製 減圧レギュレーター、0~100 psig (6.8 bar)、一次側圧力:500 psig (34.4 bar)、ポートパターン:C、PCTFE製 シート、1/4 インチ・サイズ NPTめねじ、0.06 Cv
Log in or Register to view price
Catalogs
一段式
Reductores de presión; Reguladores de contrapresión; Reguladores para cambio de botella; Modelos Vaporizadores
Specifications
KPR1FJC412A20000 — ステンレス鋼製 減圧レギュレーター、0~100 psig (6.8 bar)、一次側圧力:500 psig (34.4 bar)、ポートパターン:C、PCTFE製 シート、1/4 インチ・サイズ NPTめねじ、0.06 Cv
| Attribute | Value |
|---|---|
| ボディ材質 | 316 ステンレス鋼 |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| 流量係数 | 0.06 Cv |
| ハンドル | ノブ・ハンドル(グリーン) |
| 一次側の最高使用圧力(20℃にて) | 500 psig (34.4 bar) |
| 最高温度、°F (°C) | 176 (80) |
| ポート・パターン | C |
| ポート | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ |
| 二次側の圧力調整範囲 | 0~100 psig(6.8 bar) |
| 感知メカニズム | 合金X-750製ダイヤフラム |
| eClass (4.1) | 37011108 |
| eClass (5.1.4) | 37011108 |
| eClass (6.0) | 37011108 |
| eClass (6.1) | 37011108 |
| eClass (10.1) | 37011108 |
| UNSPSC (4.03) | 41112404 |
| UNSPSC (10.0) | 40142202 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142202 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142202 |
| UNSPSC (15.1) | 40142202 |
| UNSPSC (17.1001) | 40142202 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Maximum Inlet Pressure
|
Pressure Control Range
|
Ports
|
Port Configuration
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPR1DFC412A20000 | Acero inoxidable 316 | 6,8 bar (100 psig) | 0 a 1,7 bar (25 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | C | View Product |
| KPR1DRB412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 1,7 bar (25 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | B | View Product |
| KPR1DRF412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 1,7 bar (25 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | F | View Product |
| KPR1ERB412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 3,4 bar (50 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | B | View Product |
| KPR1ERF412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 3,4 bar (50 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | F | View Product |
| KPR1FJA415A20000 | Acero inoxidable 316 | 34,4 bar (500 psig) | 0 a 6,8 bar (100 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | A | View Product |
| KPR1FJF412A20000 | Acero inoxidable 316 | 34,4 bar (500 psig) | 0 a 6,8 bar (100 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | F | View Product |
| KPR1FRA412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 6,8 bar (100 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | A | View Product |
| KPR1FRB417A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 6,8 bar (100 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | B | View Product |
| KPR1FRB417A30000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 6,8 bar (100 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | B | View Product |
| KPR1FRC412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 6,8 bar (100 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | C | View Product |
| KPR1FRF412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 6,8 bar (100 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | F | View Product |
| KPR1GJF412A20000 | Acero inoxidable 316 | 34,4 bar (500 psig) | 0 a 17,2 bar (250 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | F | View Product |
| KPR1GRA412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 17,2 bar (250 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | A | View Product |
| KPR1GRB412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 17,2 bar (250 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | B | View Product |
| KPR1GRF412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 17,2 bar (250 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | F | View Product |
| KPR1JRA412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 34,4 bar (500 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | A | View Product |
| KPR1JRE412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 34,4 bar (500 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | - | View Product |
| KPR1JRF412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 34,4 bar (500 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | F | View Product |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.