text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou en acier inoxydable 316 pour raccord pour tube Swagelok 20 mm

Referencia #: SS-20M2-1

Especificaciones

Atributo Valor
Matériau du corps 316 Stainless Steel
Procédé de nettoyage Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Dimension du raccordement 1 20 mm
Type du raccordement 1 Female Swagelok® Tube Fitting
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 23110700
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121706
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 27121706
Écrous femelles

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Écrou en acier inoxydable 316 pour raccord pour tube Swagelok 20 mm

Referencia #: SS-20M2-1
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Écrous femelles
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Especificaciones

SS-20M2-1 — Écrou en acier inoxydable 316 pour raccord pour tube Swagelok 20 mm

Atributo Valor
Matériau du corps 316 Stainless Steel
Procédé de nettoyage Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Dimension du raccordement 1 20 mm
Type du raccordement 1 Female Swagelok® Tube Fitting
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 23110700
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121706
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 27121706
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-602-1 Acero Inoxidable Súper Dúplex 3/8 pulg. Racor hembra Swagelok® - - Ver producto
825-402-1 Aleación 825 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
B-102-1 Latón 1/16 pulg. Racor hembra Swagelok® - - Ver producto
B-202-1 Latón 1/8 pulg. Racor hembra Swagelok® - - Ver producto
B-402-1 Latón 1/4 pulg. Racor hembra Swagelok® - - Ver producto
B-602-1 Laiton 3/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
B-6M2-1 Laiton 6 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
HC-202-1 Alliage C-276 1/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
HC-402-1 Alliage C-276 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
HC-602-1 Alliage C-276 3/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
HC-812-1 Alliage C-276 1/2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
M-402-1 Alloy 400/R-405 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
M-602-1 Alloy 400/R-405 3/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
M-812-1 Alloy 400/R-405 1/2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
NY-602-1 Nylon 3/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
S-1212-1 Acier au carbone 3/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
S-1612-1 Acier au carbone 1 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
SS-1012-1 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
SS-102-1 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
SS-10M2-1 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
SS-1212-1 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
SS-12M2-1 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
SS-1412-1 Acier inoxydable 316 7/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
SS-14M2-1 Acier inoxydable 316 14 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
SS-15M2-1 Acier inoxydable 316 15 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
SS-1612-1 Acier inoxydable 316 1 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
SS-16M2-1 Acier inoxydable 316 16 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
SS-18M2-1 Acier inoxydable 316 18 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
SS-2002-1 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
SS-202-1 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
SS-22M2-1 Acier inoxydable 316 22 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
SS-2402-1 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
SS-25M2-1 Acier inoxydable 316 25 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
SS-2M2-1 Acier inoxydable 316 2 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
SS-302-1 Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
SS-3202-1 Acier inoxydable 316 2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
SS-3M2-1 Acier inoxydable 316 3 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
SS-4M2-1 Acier inoxydable 316 4 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
SS-502-1 Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
SS-6M2-1 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
SS-8M2-1 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
T-402-1 PTFE 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.