text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapón de cabeza hexagonal de acero inox., 5/16-24 SAE/MS macho paralela

Réf. pièce : SS-2-HPST

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 5/16-24 po
Type du raccordement 1 Filetage cylindrique SAE/MS mâle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020572
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 37020517
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40141700
UNSPSC (10.0) 40173507
UNSPSC (11.0501) 40142313
UNSPSC (13.0601) 40173507
UNSPSC (15.1) 40173507
UNSPSC (17.1001) 40173507
Bouchons à tête creuse hexagonale

Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Tapón de cabeza hexagonal de acero inox., 5/16-24 SAE/MS macho paralela

Réf. pièce : SS-2-HPST
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Bouchons à tête creuse hexagonale
Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.

Spécifications

SS-2-HPST — Tapón de cabeza hexagonal de acero inox., 5/16-24 SAE/MS macho paralela

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 5/16-24 po
Type du raccordement 1 Filetage cylindrique SAE/MS mâle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020572
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 37020517
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40141700
UNSPSC (10.0) 40173507
UNSPSC (11.0501) 40142313
UNSPSC (13.0601) 40173507
UNSPSC (15.1) 40173507
UNSPSC (17.1001) 40173507
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-12-HPST Acero inoxidable 316 1 1/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela - - Afficher le produit
SS-2-HP Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-4-HP Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-4-HPST Acero inoxidable 316 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela - - Afficher le produit
SS-6-HP Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-6-HPST Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela - - Afficher le produit
SS-8-HP Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-8-HPST Acero inoxidable 316 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela - - Afficher le produit

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.