|
真ちゅう製計装用クイック・コネクツ・ボディ、1.3 Cv、1/2 インチ・サイズ NPTおねじ
부품 번호: B-QC8-B-8PM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
몸체스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 경고: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
경고: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
카탈로그
몸체
Sin necesidad de torsión, rotación ni de apretado con llaves; Modelos con, cierre sencillo, cierre en la base y en la espiga y de gran caudal
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
Págs. 1-2. Procedimientos recomendados para el manejo de los enchufes rápidos Swagelok: Se deben instalar filtros para proteger los enchufes rápidos. Proteja las espigas y las bases con guardapolvos o protectores cuando no estén acoplados.
사양
B-QC8-B-8PM — 真ちゅう製計装用クイック・コネクツ・ボディ、1.3 Cv、1/2 インチ・サイズ NPTおねじ
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 에어 유입 | 3 cm3 |
| 몸체 재질 | 真ちゅう |
| 세정 공정 | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| 연결구 1 크기 | 1/2 インチ |
| 연결구 1 종류 | NPTおねじ |
| CV 최대 | 1.3 - DESO型ステムと接続する場合、2.0 - SESO型ステムと接続する場合 |
| 윤활제 | Dow Corning 111 |
| O-링 재질 | ブナN(標準) |
| 최대 온도에서의 체결된 압력 등급 | 250 PSIG @ 250°F/17.2 BAR @ 121℃ |
| 실온에서의 체결된 압력 등급 | 500 PSIG @ 70°F/34.4 BAR @ 21℃ |
| 실온에서의 비체결된 압력 등급 | 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃ |
| 압력/온도 등급(체결 및 비체결) | 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃ |
| 시리즈 | QC8 |
| 누출 | 3 cm3 |
| 테스트 | 3 cm3 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-B-2PF | Latón | 1/8 pulg. | NPT hembra | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-B-2PM | Latón | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-B-400 | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-B-4MT | Latón | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-B-4PF | Latón | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-B-4PM | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-B-6M0 | Latón | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| B-QC6-B-4PF | Latón | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | 제품 보기 |
| B-QC6-B-4PM | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
| B-QC6-B-600 | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| B-QC6-B-6PF | Latón | 3/8 pulg. | NPT hembra | - | - | 제품 보기 |
| B-QC6-B-6PM | Latón | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
| B-QC8-B-810 | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| B-QC8-B-8PF | Latón | 1/2 pulg. | NPT hembra | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-200 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-2PF | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT hembra | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-2PM | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400IS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400K1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400K2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400K3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400K4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400K5 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400-SC11 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4FT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Taraudage conique ISO | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4MT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PF | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PFEP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Taraudage NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PFJA | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PFK1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PFK2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PFK3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PFK4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PFK5 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PM | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PMEP | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PMK1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PMK2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PMK3 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PMK4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PMK5 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PMKR | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PM-SC11 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-6M0 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-10M0 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-4PF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-4PM | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-600 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-600IS | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-600K1 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-600K2 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-600K3 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-6MT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-6PF | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-6PM | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-6PMIS | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-B-12M0 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-B-810 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-B-810K5 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-B-8FT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-B-8MT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-B-8PF | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-B-8PM | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。