|
Adapter, Edelstahl, 1 Zoll Ultra-Torr-Anschluss x 1 1/4 Zoll Rohrstutzen
Art.-Nr.: SS-16-UT-A-20
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
Gerade AusführungenZuverlässige Vakuumdichtung auch nach wiederholtem Entfernen und Montieren von Ultra-Torr-Geraden und T-Stücken. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Adapter, Edelstahl, 1 Zoll Ultra-Torr-Anschluss x 1 1/4 Zoll Rohrstutzen
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Gerade Ausführungen
Construcción en acero inoxidable, Junta tórica de FKM fluorocarbono; Cierre fiable y repetitivo; Disponibles en tamaños desde 1/16 a 1 1/2 pulg.
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
Pages 1-3. Features: installation in high-pressure applications and high safety-factor systems.
Accesorios KF a accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®, accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO®, NPT, Racores Swagelok® y accesorios ultra-torr; Accesorios CF a accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR y a racores Swagelok
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Technische Daten
SS-16-UT-A-20 — Adapter, Edelstahl, 1 Zoll Ultra-Torr-Anschluss x 1 1/4 Zoll Rohrstutzen
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| durchgebohrt | Nein |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | Ultra-Torr® Vakuumfitting |
| Größe Verbindung 2 | 1 1/4 Zoll |
| Typ Verbindung 2 | Rohrstutzen |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| Schmierstoff | Dow Corning 111 |
| eClass (4.1) | 37070710 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40142612 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-UT-A-16 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1 pulg. | Extensión de Tubo | Produkt anzeigen |
| SS-1-UT-A-4BT | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/4 pulg. | Extensión de Tubo | Produkt anzeigen |
| SS-2-UT-A-4 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/4 pulg. | Extensión de Tubo | Produkt anzeigen |
| SS-2-UT-A-4BT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/4 pulg. | Extensión de Tubo | Produkt anzeigen |
| SS-2-UT-A-6 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 3/8 pulg. | Extensión de Tubo | Produkt anzeigen |
| SS-2-UT-A-6BT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 3/8 pulg. | Extensión de Tubo | Produkt anzeigen |
| SS-4-UT-A-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/4 pulg. | Extensión de Tubo | Produkt anzeigen |
| SS-4-UT-A-6 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 3/8 pulg. | Extensión de Tubo | Produkt anzeigen |
| SS-4-UT-A-6BT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 3/8 pulg. | Extensión de Tubo | Produkt anzeigen |
| SS-4-UT-A-8 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/2 pulg. | Extensión de Tubo | Produkt anzeigen |
| SS-4-UT-A-8BT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/2 pulg. | Extensión de Tubo | Produkt anzeigen |
| SS-6-UT-A-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 3/8 pulg. | Extensión de Tubo | Produkt anzeigen |
| SS-6-UT-A-8 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/2 pulg. | Extensión de Tubo | Produkt anzeigen |
| SS-6-UT-A-8BT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/2 pulg. | Extensión de Tubo | Produkt anzeigen |
| SS-8-UT-A-10 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 5/8 pulg. | Extensión de Tubo | Produkt anzeigen |
| SS-8-UT-A-10BT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 5/8 pulg. | Extensión de Tubo | Produkt anzeigen |
| SS-8-UT-A-12 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 3/4 pulg. | Extensión de Tubo | Produkt anzeigen |
| SS-8-UT-A-12BT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 3/4 pulg. | Extensión de Tubo | Produkt anzeigen |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。