text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula de aguja con bonete de unión para servicio crítico de Acero inox., Cv 0,86, 1/2 pulg. Swagelok, Obturador de regulación

Код изделия: SS-6NRS8

Технические характеристики

Атрибут Значение
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 1/2 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Cv Máximo 0.86
Configuración de Caudal Modelo recto (2 vías)
Tipo de mando Barra de aluminio
Máxima Temperatura, °F (°C) 450 (232)
Rango de temperatura y presión máx 232°C @ 284 BAR / 450°F @ 4130 PSIG
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
Orificio 0,250 pulg.
Rango de presión a temperatura ambiente 413 BAR @ 37°C / 6000 PSIG @ 100°F
Material del obturador Acero inoxidable 316
Tipo de vástago Regulación
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
Modelo Recto, Vástago de Regulación

Las válvulas de aguja con bonete de unión están disponibles en variedad de materiales, con presiones de servicio hasta 689 bar (10.000 psig) y temperaturas de servicio hasta 648°C (1200°F).

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Предупреждение: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Válvula de aguja con bonete de unión para servicio crítico de Acero inox., Cv 0,86, 1/2 pulg. Swagelok, Obturador de regulación

Код изделия: SS-6NRS8
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Modelo Recto, Vástago de Regulación
Las válvulas de aguja con bonete de unión están disponibles en variedad de materiales, con presiones de servicio hasta 689 bar (10.000 psig) y temperaturas de servicio hasta 648°C (1200°F).

Технические характеристики

SS-6NRS8 — Válvula de aguja con bonete de unión para servicio crítico de Acero inox., Cv 0,86, 1/2 pulg. Swagelok, Obturador de regulación

Атрибут Значение
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 1/2 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Cv Máximo 0.86
Configuración de Caudal Modelo recto (2 vías)
Tipo de mando Barra de aluminio
Máxima Temperatura, °F (°C) 450 (232)
Rango de temperatura y presión máx 232°C @ 284 BAR / 450°F @ 4130 PSIG
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
Orificio 0,250 pulg.
Rango de presión a temperatura ambiente 413 BAR @ 37°C / 6000 PSIG @ 100°F
Material del obturador Acero inoxidable 316
Tipo de vástago Regulación
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
SS-12NRF8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-12NRS12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-12NRS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-3HNRF4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-3HNRF4-G Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-3HNRS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-3HNRS4-G Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-3NRF4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-3NRS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-3NRS4-G Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-3NTRS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-6HNRF8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra Просмотр изделия

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.