|
Regulador de contrapresión de acero inox., 0 a 3,4 bar (50 psig), configuración A, asiennto de FKM, 1/4 pulg. NPT hembra, Cv 0,20
Referencia #: KBP1E0A4A5A20000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Reguladores de contrapresiónLa serie KBP es un regulador de alta sensibilidad para uso general, diseñado para controlar los niveles de contrapresión en sistemas analíticos o de proceso aguas arriba del regulador. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
Regulador de contrapresión de acero inox., 0 a 3,4 bar (50 psig), configuración A, asiennto de FKM, 1/4 pulg. NPT hembra, Cv 0,20
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Reguladores de contrapresión
Reductores de presión; Reguladores de contrapresión; Reguladores para cambio de botella; Modelos Vaporizadores
Especificaciones
KBP1E0A4A5A20000 — Regulador de contrapresión de acero inox., 0 a 3,4 bar (50 psig), configuración A, asiennto de FKM, 1/4 pulg. NPT hembra, Cv 0,20
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Coeficiente de Caudal | Cv 0,20 |
| Mando | Mando Redondo Verde |
| Máxima Presión de Entrada | 3,4 bar (50 psig) |
| Máxima Temperatura, °F (°C) | 176 (80) |
| Configuración de puertos | A |
| Puertos | 1/4 pulg. NPT hembra |
| Rango de control de presión | 0 a 3,4 bar (50 psig) |
| Mecanismo sensor | Diafragma de aleación X750 |
| eClass (4.1) | 37011108 |
| eClass (5.1.4) | 37011100 |
| eClass (6.0) | 37011108 |
| eClass (6.1) | 37011108 |
| eClass (10.1) | 37011108 |
| UNSPSC (4.03) | 41112404 |
| UNSPSC (10.0) | 41112404 |
| UNSPSC (11.0501) | 41112404 |
| UNSPSC (13.0601) | 41112404 |
| UNSPSC (15.1) | 41112404 |
| UNSPSC (17.1001) | 41112404 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Máxima Presión de Entrada
|
Rango de control de presión
|
Puertos
|
Configuración de puertos
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KBP1F0A4A5A20000 | Acero inoxidable 316 | 6,8 bar (100 psig) | 0 a 6,8 bar (100 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | A | Ver producto |
| KBP1F0D4A5A20000 | Acero inoxidable 316 | 6,8 bar (100 psig) | 0 a 6,8 bar (100 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | D | Ver producto |
| KBP1G0A4A5A20000 | Acero inoxidable 316 | 17,2 bar (250 psig) | 0 a 17,2 bar (250 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | A | Ver producto |
| KBP1J0A4A5A20000 | Acero inoxidable 316 | 34,4 bar (500 psig) | 0 a 34,4 bar (500 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | A | Ver producto |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。