|
밸브가 없는 스테인리스강 관통 유로형 퀵 코넥트 스템, 1.7Cv, 1/4인치 수나사 ISO 경사 나사
Part #: SS-QF4-S-4MT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
StemsAchieve unrestricted flow and easy maintenance with Swagelok full-flow quick-connects for your transfer, drain, and vent systems. Log in or Register to view price お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 Warning: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Warning: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
밸브가 없는 스테인리스강 관통 유로형 퀵 코넥트 스템, 1.7Cv, 1/4인치 수나사 ISO 경사 나사
Log in or Register to view price
Catalogs
Stems
Features: No twisting, turning, or wrenching necessary; Single-end shutoff, double-end shutoff, and full-flow models
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
To Couple: Align stem with body. Pull body sleeve back.
Specifications
SS-QF4-S-4MT — 밸브가 없는 스테인리스강 관통 유로형 퀵 코넥트 스템, 1.7Cv, 1/4인치 수나사 ISO 경사 나사
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | Acier inoxydable 316 |
| Cleaning Process | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/4 po |
| Connection 1 Type | Filetage conique ISO mâle |
| CV Maximum | 1,7 en association avec un corps |
| Lubricant | Pas de lubrifiant sur aucun composant |
| O-Ring Material | Élastomère fluorocarboné FKM |
| Pressure Rating Coupled at Max Temp | 100 PSIG À 400°F / 6,8 BAR À 204°C |
| Pressure Rating Coupled at Room Temp | 6000 PSIG À 70°F / 413 BAR À 21°C |
| Series | QF4 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QF12-S-12PF | Brass | 3/4 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| B-QF4-S-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| B-QF4-S-4PM | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| B-QF8-S-8PF | Brass | 1/2 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| SS-QF12-S-1210 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QF12-S-12PF | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| SS-QF12-S-12PM | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-QF16-S-1610 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QF16-S-16PF | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| SS-QF16-S-16PM | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-QF4-S-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QF4-S-4MS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | - | - | View Product |
| SS-QF4-S-4PF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| SS-QF4-S-4PM | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-QF4-S-600 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QF4-S-6M0 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-QF4-S-6PF | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | - | - | View Product |
| SS-QF8-S-6PF | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | - | - | View Product |
| SS-QF8-S-6PM | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
| SS-QF8-S-810 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-QF8-S-8FS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | - | - | View Product |
| SS-QF8-S-8MS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | - | - | View Product |
| SS-QF8-S-8MT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | View Product |
| SS-QF8-S-8PF | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | - | - | View Product |
| SS-QF8-S-8PM | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.