Raccords rapides Swagelok®
Raccordez des composants rapidement et en toute confiance avec notre vaste gamme de raccords rapides – des raccords conçus pour réduire au minimum les fuites et les inclusions d’air dans votre système.
Voir des raccords rapidesLes raccords rapides Swagelok® sont des raccords instantanés faciles à connecter sans torsion, ni rotation, ni serrage.
Les raccords rapides Swagelok sont proposés dans diverses configurations avec plusieurs connecteurs de tige et de corps et divers types de raccordements d’extrémité. Il existe notamment des modèles à simple ou double obturation ainsi que des raccords plein débit, pour instruments, miniatures et avec étanchéité PTFE.
- À moins qu’elle ne soit sécurisée, toute tige de raccord rapide s’adapte à tout corps de raccord rapide de la même série ayant les mêmes dimensions
- Plusieurs types de raccordements sont disponibles – adaptateurs pour tubes, raccordements filetés ISO et AN, soudures
- Les modèles plein débit sont compacts et sont dotés de joints toriques qu’il est facile de remplacer sans avoir à démonter le corps
- Légers et compacts, les modèles miniatures se manipulent du bout des doigts et limitent les pertes de fluide et les inclusions d’air grâce à un faible volume mort
- Les modèles avec étanchéité PTFE sont dotés d’un clapet affleurant qui réduit les pertes de fluide et les inclusions d’air, et de joints qui sont encastrés pour une meilleure protection
Besoin d’aide pour choisir des vannes ?
퀵 커넥트 카테고리
계장용 퀵 코넥트
차단 성능을 개선하는 단일 O-링 스템 인서트와 빠르고 손쉬운 작동이 가능한 푸시 연결(Push-to-Connect) 커플링이 있는 계장 퀵 커넥트를 찾아보십시오.
Catalogues des raccords rapides
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
QC, QF, QM, 및 QTM 시리즈■ 비틀림, 회전 및 렌치 작업이 필요 없음■ 단일 차단용, 양단 차단용 및 대용량용 모델
Calculate Flow Rate for the Right Valve Selection
Use our valve flow coefficient (Cv) calculator to chose a valve sized correctly for your needs.
Use the ToolSwagelok Resources Curated for You
How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System
Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.
Minimize the Costs of Fugitive Emissions with Low-E Valves
Fugitive emissions are a growing concern in the chemical and petroleum refining industry. Certified low-emissions (Low-E) valves can protect your facility and bottom line. Learn what they are, how they are tested, and how they can help you in this post.
How to Isolate Industrial Fluid Systems with Block Valves
The isolation of industrial fluid system lines prior to maintenance is vital to plant safety. One of the safest ways to isolate a fluid system line is to install two block valves. Learn how to design proper configurations for your system.
One New Valve. Three Reasons It Could Change Semiconductor Manufacturing
Find out how the latest innovation in atomic layer deposition (ALD) valve technology is changing the game for high-tech semiconductor manufacturers.