text.skipToContent text.skipToNavigation

Tige de raccord rapide plein débit en acier inoxydable sans vanne, Cv de 1,7, filetage NPT femelle 1/4 po

Referencia #: SS-QF4-S-4PF

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acier inoxydable 316
Proceso de Limpieza Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 po
Tipo de conexión 1 Filetage NPT femelle
Cv Máximo 1,7 en association avec un corps
Lubricante Pas de lubrifiant sur aucun composant
Material de la junta tórica Élastomère fluorocarboné FKM
Rango de presión acoplado a máx. temp. 100 PSIG À 400°F / 6,8 BAR À 204°C
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 6000 PSIG À 70°F / 413 BAR À 21°C
Serie QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Espiga

Caudal ininterrumpido y fácil mantenimiento con los enchufes rápidos Swagelok de gran caudal, para sus sistemas de transferencia, drenaje y venteo.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Tige de raccord rapide plein débit en acier inoxydable sans vanne, Cv de 1,7, filetage NPT femelle 1/4 po

Referencia #: SS-QF4-S-4PF
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Espiga
Caudal ininterrumpido y fácil mantenimiento con los enchufes rápidos Swagelok de gran caudal, para sus sistemas de transferencia, drenaje y venteo.

Especificaciones

SS-QF4-S-4PF — Tige de raccord rapide plein débit en acier inoxydable sans vanne, Cv de 1,7, filetage NPT femelle 1/4 po

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acier inoxydable 316
Proceso de Limpieza Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 po
Tipo de conexión 1 Filetage NPT femelle
Cv Máximo 1,7 en association avec un corps
Lubricante Pas de lubrifiant sur aucun composant
Material de la junta tórica Élastomère fluorocarboné FKM
Rango de presión acoplado a máx. temp. 100 PSIG À 400°F / 6,8 BAR À 204°C
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 6000 PSIG À 70°F / 413 BAR À 21°C
Serie QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QF12-S-12PF Latón 3/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
B-QF4-S-4PF Latón 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
B-QF4-S-4PM Latón 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
B-QF8-S-8PF Latón 1/2 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QF12-S-1210 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QF12-S-12PF Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QF12-S-12PM Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QF16-S-1610 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QF16-S-16PF Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QF16-S-16PM Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QF4-S-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QF4-S-4MS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela - - Ver producto
SS-QF4-S-4MT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Ver producto
SS-QF4-S-4PM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QF4-S-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QF4-S-6M0 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QF4-S-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QF8-S-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QF8-S-6PM Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-QF8-S-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QF8-S-8FS Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage cylindrique ISO femelle - - Ver producto
SS-QF8-S-8MS Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle - - Ver producto
SS-QF8-S-8MT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage conique ISO mâle - - Ver producto
SS-QF8-S-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-QF8-S-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.