Resultados de la búsqueda de "{0}"
¿Está buscando listados de productos relacionados con:
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Válvulas industriales de exceso de caudal Cierran un escape incontrolado del fluido del sistema, en el caso de una rotura de la línea aguas abajo: Serie XS
Presiones de trabajo hasta 413 bar (6000 psig); Temperaturas hasta 204°C (400°F); Conexiones finales de 6 a 12 mm y de 1/8 a 1/2 pulgada ; Construcción en acero inoxidable
-
Medidores de caudal de área variable: Serie G y serie M
Modelos con tubo de vidrio y metálico, y modelo metálico en miniatura; Medición de alta precisión con escalas calibradas individualmente según ensayos de caudal; Flexibles y adaptables a requisitos específicos del sistema; Alta calidad, consistencia y durabilidad; Conexiones a proceso de 1/8 a 1 1/4...
-
Reguladores manuales de gas de alto caudal: Serie HF
Tamaño compacto con rangos de caudal hasta 200 L/min std.; Presiones de entrada hasta 34,4 bar (500 psig); Presión de salida ajustable manualmente hasta 10,3 bar (150 psig); El cuerpo de acero inoxidable 316L VIM-VAR los hace aptos para aplicaciones de pureza ultra alta; Conexiones finales mediante ...
-
Unidad de Potencia M200 del Sistema de soldadura Swagelok
Caractéristiques : Unidad de potencia fiable y consistente para soldadura orbital al arco de tungsteno con gas; Pico de salida hasta 200 A; Pantalla táctil en color fácil de usar y en varios idiomas; El controlador de caudal másico integrado gestiona automáticamente el caudal de purga en el diámetro...
-
Tubo de acero inoxidable sin soldadura Medidas Fraccionales Métricas e Imperiales
Acero inoxidable 316 / 316L y 304 / 304L; Tubo estándar de instrumentación; Tamaños de 3 a 25 mm y de 1/8 a 2 pulg.; Marcado con indicación del tamaño, material, especificaciones y número de colada
-
Válvulas de diafragma sin muelles para alto rendimiento: Serie DP
Adecuadas para aplicaciones de pureza ultra alta; Cuerpo de acero inoxidable 316L VIM-VAR; Modelos de alta y baja presión; Conexiones finales: VCR®, para soldadura de tubo a tope y para montaje superficial modular; Actuación manual o neumática