-
Válvulas para Interfaz de Proceso y Conjuntos Monobrida, Instrucciones de Instalación
Desenvuelva con cuidado el conjunto y compruebe que el marcado de las válvulas coincide con la aplicación del cliente y sus especificaciones.; Asegúrese de que las características de las válvulas son las adecuadas para la aplicación.
-
Control Automático de Purga Interna M200 Instrucciones para el Usuario
Conjunto sensor de presión con conexiones de 1/4 pulg.; Conector eléctrico de 6 m (19,7 pies) de longitud; Tubo de PFA de 4,5 m (15 pies) de longitud; Unión te Swagelok de 1/4 pulg. con tubo de PFA; 2 enchufes rápidos serie QC de 1/4 pulg. codificados, 1 enchufe rápido serie QC de 1/4 pulg. estánda...
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간