Swagelok®サーモプラスチック・ホース
Swagelok®サーモプラスチック・ホース(ナイロンおよびポリエチレン)・コア・ホースは、高いインパルス圧力サイクルや動的(ダイナミック)運動にも耐える頑丈な設計が採用されているため、油圧および圧縮天然ガス(CNG)自動車の燃料充填アプリケーションにおいて非常に優れたパフォーマンスを発揮します。
サーモプラスチック・ホースを見るSwagelokサーモプラスチック・ホースを油圧ポンプやボール・バルブ・アプリケーションに使用すると、強力な圧力インパルス性能を得ることができます。サーモプラスチック・ホースは、高圧の変化に対する耐性を有しているため、圧縮天然ガス(CNG)自動車の燃料充填 アプリケーションにおいて特に優れたパフォーマンスを発揮します。また、NGVおよびECE R110の代替燃料認証を取得しています。
スウェージロックのナイロン・コア多目的ホース(スムーズボア・タイプ)を使用すると、油圧や天然ガスをはじめとする一般産業アプリケーションにおいて、迅速かつ安全に接続することが可能です。さまざまなエンド・コネクションを選ぶことができます。内壁が滑らかなため、流量の制御性およびドレン性に優れており、高い精度および清浄性を実現します。ポリウレタン製カバーは、耐磨耗性があります。
Swagelokポリエチレン・ホースのコア材質は、FDA 21 CFR Part 177 1520およびNSF-51に準拠しており、食品、乳製品、水を扱うアプリケーション での使用に適しています。内部の繊維製ブレード補強材により、耐圧性および柔軟性を向上させています。ポリウレタン製カバーは耐磨耗性があり、ホース内部での湿気のたまりやシステム内のコンタミネーションを防止します。
サーモプラスチック・ホースの選定にサポートが必要ですか?
Categorías de Manguera Termoplástica

Conexiones finales
Facilite la instalación en campo de las mangueras Swagelok® seleccionando entre una variedad de conexiones finales en un rango de tamaños.

Manguera con Ánima de Polietileno
Asegure el cumplimiento de la FDA y evite la contaminación del sistema en las aplicaciones de alimentación, lácteos y agua con la manguera con ánima de polietileno Swagelok.

Manguera de Nilón
Utilice la manguera de nilón series 7R y 8R en las aplicaciones hidráulicas en las que la desgasificación es un problema.
ホース/フレキシブル・チューブのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales

スウェージロックのホース・アドバイス・サービス
ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。
ホース管理サービスの詳細を見るRessourcenzentrum

In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten
Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regulären Anlagenwartung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen auch Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.

Wie Sie mithilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen
Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und mit einem vorbeugenden Wartungsplan die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche gewährleisten.

Austausch von industriellen Schläuchen: Überlegungen zur Auswahl des richtigen Schlauchinnenwerkstoffs
Bei der Auswahl von industriellen Schläuchen für Ihr Fluidsystem sollten Sie mit der innersten Schicht beginnen, dem Innenschlauch. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, was Sie bei der Auswahl des richtigen Schlauchs für Ihre Anwendung beachten sollten, und erhalten Sie wichtige Informationen zu den Werkstoffen und zum Wandaufbau von Innenschläuchen.

Tipps zur Auswahl der passenden Schlauchverstärkung
Industrielle Schläuche sind in der Regel mit einer Verstärkung ausgestattet, die für eine längere Haltbarkeit und höhere Leistungsfähigkeit des Schlauchs sorgt. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Arten von Verstärkungen und welche für Ihre Fluidsystemanwendung am besten geeignet ist.