システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
Conjunto de Puente de montaje para válvula de bola serie 44 (actuadores modelo 133/153)
ログインまたは登録して価格を見る
カタログ
取り付け用ブラケット・キット
Swagelokバルブ用のさまざまなスペア・パーツ/アクセサリーからお選びください。
Válvulas para servicio de cierre, conmutación y transferencia; Presiones de servicio de hasta 206 bar (3000 psig); Temperaturas desde –53 a 148°C (-65 a 300°F); Aplicaciones ambientales y de procesos a temperaturas elevadas; Conexiones finales de 3 a 12 mm y de 1/16 a 3/4 pulg.
Features: Swagelok® electric actuators can be used to control the position of many Swagelok ball valves; alternating- and direct-current models are available. An electrical signal is used to change valve position from remote locations. Integral limit switches provide an output signal of the valve position, even between positions.
Note orientation of the directional handle. Bar handle must be installed pointing in the same direction as the removed handle; Loosen set screw; Remove current handle. Also remove the handle stop insert when applicable.
Esta válvula está prbada en fábrica con nitrógeno a 68,9 bar (1000 PSI), o a la presión de servicio si es menor que 68.9 bar (1000 PSI).
If the valve handle is removed, please note its orientation; When reinstalled, the handle must be in the same orientation.
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
This document contains instructions for replacing a standard valve handle with a latch/lock handle on the following 3-way ball valves:
a los Actuadores eléctricos serie 140, Actuadores neumáticos serie 130 / 150 y, Actuadores neumáticos serie 121
Features: 40G, 40, 60, 83, H83, SK, and FKB Series Valves, AFS Ball Valves; Calculate valve operating torque; Choose actuators and related components; Select mounting bracket kits
仕様
属性 | 値 |
---|---|
洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
シリーズ用 | 44 シリーズ |
eClass (4.1) | 27221302 |
eClass (5.1.4) | 37010401 |
eClass (6.0) | 37019204 |
eClass (6.1) | 37019204 |
UNSPSC (4.03) | 40141607 |
UNSPSC (10.0) | 40141616 |
UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
UNSPSC (15.1) | 40141616 |
UNSPSC (17.1001) | 40141600 |
資料
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-1K-6 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
MS-MB-41 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
MS-MB-43 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
MS-MB-43Y | - | - | - | - | - | 製品を見る |
MS-MB-45 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
MS-MB-45Y | - | - | - | - | - | 製品を見る |
MS-MB-62 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
MS-MB-62-133 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
MS-MB-63 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
MS-MB-63-131 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
MS-MB-65 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
MS-MB-65-135 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
MS-MB-67 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
MS-MB-68 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
MS-MB-83-131 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
MS-MB-83-133 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
MS-MB-AFS-133 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-MB-41 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-MB-41G | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-MB-43 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-MB-43G | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-MB-43G-133 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-MB-43G-F04-11DIN-M | - | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-MB-43Y | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-MB-44 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-MB-45 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-MB-45-F05-14DIN-M | - | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-MB-45Y | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-MB-62 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-MB-62-133 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-MB-62-F04-11DIN-M | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-MB-63 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-MB-63-131 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-MB-63-F05-14DIN-M | - | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-MB-65 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-MB-65-135 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-MB-65-F05-14DIN-M | - | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-MB-67 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-MB-68 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-MB-83-131 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-MB-83-133 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-MB-83-F04-11DIN-M | - | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-MB-AFS-133 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-MB-AFS-F05-14DIN-M | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。