text.skipToContent text.skipToNavigation
クイック・コネクツ

Swagelok®クイック・コネクツ

クイック・コネクツは、迅速かつ確実に接続することができ、着脱時のスピリッジ(流体流出量)や空気混入量を最小限に抑えることができます。

View Quick Connects

Swagelok® quick connects allow for connections to be made efficiently and easily without twisting, turning, or wrenching thanks to push-to-connect coupling action.

Swagelok quick connects are available in a wide range of configurations, stem and body connectors, and end connections. Options include single-end and double-end shutoff models as well as full-flow, instrumentation, miniature, and PTFE-sealed designs.

  • Unless it is keyed, any quick connect stem will fit any quick connect body of the same series and size
  • A variety of end connections are available, including tube adapters, ISO and AN threaded connections, and pipe welds
  • Full-flow versions feature a compact design and O-rings that are easily replaced without disassembling the body
  • Miniature versions feature lightweight, compact designs for simple fingertip operation and have low dead volumes that reduce spillage and air inclusion
  • PTFE-sealed versions feature a flush valve design that reduces air inclusion and spillage as well as seals that are recessed for protection

Need assistance with valve selection?

Contact Local Specialists

カテゴリー

PTFE製シール式クイック・コネクツ

PTFE製シール式クイック・コネクツ

PTFE製シール式クイック・コネクツは、フラッシュ・バルブ構造により空気混入量とスピリッジを抑えており、迅速かつ容易に操作することができます。

スペアー・パーツ/アクセサリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

ステンレス鋼製クイック・コネクツの交換用部品/アクセサリー(ステム・プロテクター、ボディ・プロテクター、圧力保持用ボディ・プロテクターなど)を幅広く取り揃えています。

フル・フロー型クイック・コネクツ

フル・フロー型クイック・コネクツ

フル・フロー型クイック・コネクツは、オリフィス抵抗がない大流量タイプです。ボディを分解することなく、Oリングを容易に交換することができます。

ミニチュア・クイック・コネクツ

ミニチュア・クイック・コネクツ

ミニチュア・クイック・コネクツは、軽量かつコンパクトなデザインのため、指で操作することができます。デッド・ボリュームが小さく、スピリッジと空気混入量を最小限に抑えます。

計装用クイック・コネクツ

計装用クイック・コネクツ

計装用クイック・コネクツは、1つのOリング・シールで機能するステム・インサートにより、封止機能が向上しています。押し込むだけで接続でき、操作が早くて容易です。

クイック・コネクツのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。

Swagelok Durchflusskoeffizient (C<sub>v</sub>) Berechnungsprogramm für Ventile

Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl

Verwenden Sie unser Durchflusskoeffizient-Berechnungsprogramm (Cv), um das richtige Ventil für Ihre Zwecke zu wählen.

Verwenden Sie das Tool

Swagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

Ventilauswahl für Fluid-Probenahmesysteme
Auswahl des richtigen Ventils für Ihr industrielles Fluidsystem

Lernen Sie, wie Sie mithilfe der STAMPED-Methode die Ventile auswählen können, die am besten für Ihre industriellen Fluid- oder Probenahmesystem-Designanwendungen geeignet sind.

Reduzieren von flüchtigen Emissionen in der Chemiebranche und in Raffinerien
Minimieren Sie die Kosten von flüchtigen Emissionen mit "Low-E-Ventilen"

Flüchtige Emissionen bereiten zunehmend Probleme in der Chemiebranche und in Petroleum-Raffinerien. Zertifizierte Niedrigemission-(Low-E)-Ventile können Ihr Werk und Ihren Profit schützen . Erfahren Sie in diesem Post, was sie sind, wie sie getestet werden und wie Sie Ihnen helfen können.

Absperrventile in einem industriellen Fluidsystem
Isolieren industrieller Fluidsysteme mit Blockventilen

Die Isolierung von Systemleitungen, die industrielle Fluids enthalten, ist vor jeglichen Wartungsarbeiten ein wichtiger Schritt, um die Sicherheit in einem Werk zu garantieren . Eine der sichersten Art und Weise, ein Fluidsystem zu isolieren, ist die Installation von zwei Absperrventilen. Lernen Sie die richtigen Konfigurationen für Ihr System kennen.

Reinraum-Zusammenbau eines Swagelok ALD20 UHP Ventils für die Halbleiterindustrie
Ein neues Ventil Drei Gründe, warum es die Halbleiterherstellung ändern könnte

Erfahren Sie, wie die neuesten Innovationen in der Atomschichtsedimentierungs (Atomic Layer Deposition - ALD) Ventiltechnologie die Hich-Tech-Halbleiter-Herstellung ändern.

Schnellkupplungen

Schnellkupplungen

Swagelok bietet eine Vielzahl an Schnellkupplungsverbindungen für eine schnelle und einfache Anwendung ohne Schrauben oder Drehen. Schnellkupplungen wurden für die Verringerung von Mediumverlust und Lufteinschluss konzipiert und sind in einer großen Auswahl an Ausführungen, Stecker- und Körperanschlüssen erhältlich, darunter ein- oder beidseitige Absperrmodelle, und in einer Vielzahl von Endanschlüssen.

Zu den Modellen gehören:

  • Schnellkupplungen für vollen Durchfluss
  • Instrumentierung
  • Mini
  • PTFE-gedichtetete Schnellkupplungen

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。