Cilindros de Toma de Muestra — Cilindros con Una Conexión
Cilindros disponibles con estas especificaciones:
- Tamaños de 150, 300 y 500 cm3
- Construcción en acero inoxidable 304L
- De –53°C (–65°F) a 454°C (850°F)
- De 34,4 bar (500 psig) a 344 bar (5000 psig)
- Los cilindros DOT-4B 500 se someten a una prueba hidrostática de 69 bar (1000 psig) como mínimo
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Cilindros con Una Conexión — Cilindros de conformidad con DOT
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ304L-05SF4-150 Acero inoxidable 304L 1/4 pulg. NPT hembra - - 304L-05SF4-500 Acero inoxidable 304L 1/4 pulg. NPT hembra - - -
Cilindros con Una Conexión — Cilindros de toma de muestras en miniatura
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-4CS-TW-10 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Extensión de Tubo - - SS-4CS-TW-25 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Extensión de Tubo - - SS-4CS-TW-50 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Extensión de Tubo - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間