フレキシブル・チューブ — ビニール・チューブ、LTシリーズ
以下の仕様のビニール・チューブを取り揃えています:
- サイズ:1/8~1/2 インチ
- –40~73°C
- 材質:スムーズボア・タイプのポリ塩化ビニール(PVC)
- 0.011~0.27 MPa
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
フレキシブル・チューブ — ビニール・チューブ、LTシリーズ — Tubo de Vinilo Serie LT
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプLT-4-10V Vinilo - - - - LT-4-6 Vinilo - - - - LT-6-8 Vinilo - - - - LT-8-10 Vinilo - - - - LT-2-4 Vinilo - - - - LT-3-5 Vinilo - - - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間