text.skipToContent text.skipToNavigation
メカニカル・シール・サポート・システム

Swagelok®メカニカル・シール・サポート・システム

スウェージロックは、専門スタッフが設計し、設定が容易でメンテナンスが可能なシール・サポート・システムを提供しています。Swagelokメカニカル・シール・サポート・キットは、回転機のオンライン化や効率的なオペレーションの維持に適しており、ダウンタイム(提示時間)を最小限に抑え、コストや時間を削減しながら、安全なオペレーションを実現します。

適切なシステムの選定について問い合わせる

スウェージロックのメカニカル・シール・サポート・キットおよびアセンブリーはAPI 682規格に適合しており、信頼性が高く、取り付けが容易なシステムです。管用ねじの使用をやめることで、接続部を減らし 、漏れを最小限に抑えます。大気側プラン および シール流体側プラン のキットにはすべての部品および図面が含まれているため、APIガイドラインに従って簡単に取り付けることができます。キットには、チューブを曲げて漏れを防止する方法も示されています。

スウェージロックは、パネルやシール・ポットなど、特定のアプリケーションに合わせたカスタマイズ可能なシール・プラン・アセンブリーを提供しています。ビトウィーン・シール・プラン およびシール流体側プランのアセンブリーは単品、または取り付けキットと併せて注文することが可能です。信頼性の高いスウェージロックのシステムは、空気のたまりを防止するハイ・ポイント・ベント、安全なパージが可能なロー・ポイント・ドレン、トラブルシューティング用の圧力/温度測定ポイントを備えています。アクセスしやすいフィルター、ストレーナー、バイパス・ループにより適切な流量を確保しているほか、カスタマイズ可能な設計により、API規格に準拠したブロック/ブリード・バルブや2バルブ・マニホールドで安全性を高めています。

メカニカル・シール・サポート・システムの詳細を見る

仕様

シール・プラン・キット(SPK) シール流体側プラン:API 11、API 12、API 13、API 14、API 21、API 22、API 23、API 31、API 41
大気側プラン:51、62、65A、65B
シール・プラン・アセンブリー(SPA) シール流体側プラン:API 32
ビトウィーン・シール・プラン:API 52、API 53A、API 53B、API 53C、API 54、API 55、API 72、API 74、API 75、API 76、API 72/76
最高使用圧力 4.96 MPa
シール接続サイズ 3/8~3/4 インチ・サイズNPTねじ
シール接続タイプ めす/おすコネクター、延長型おすコネクターでさまざまなアプリケーションに対応
チューブ外径サイズ 1/4~1 インチ、6~25 mm

アプリケーション・ガイドを見る

アセンブリーに関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

スウェージロックの設計/組み立てサービス

カスタム加工(すべての業界向け)

スウェージロックのトレーニングを受けた専門スタッフが、お客さまの手間を省き、流体システムのパフォーマンスを改善するべく、お客さまに合わせたシステムを設計し、組み立てを行います。

必要なサポートを探す

関連資料/コラム記事

Swagelokメカニカル・シール・サポート・システムの組み立て
API 682とお客さま:優れたメカニカル・シール・サポート・システムを構築する

今回は、API 682によるメカニカル・シール・サポート・システムの設計および取り付けに関するガイドライン、ならびに、ベスト・プラクティスを適用することで、システムの耐用年数を延ばし、作業性を向上させる方法を紹介します。

スポットライト:メカニカル・シール・サポート・システム・ソリューション
スポットライト:メカニカル・シール・サポート・システム・ソリューション

API 682に準拠したSwagelok®メカニカル・シール・サポート・システムは、API 682のベスト・プラクティスを取り入れつつ、さらに進化させて、システムの取り付けやメンテナンスを容易にする設計原理を採用しています。

カスタム・アセンブリーの小口径流体システムを検査するエンジニア
人手不足を緩和する流体システム製造

プラントにおける安定的なオペレーションは、さまざまな流体システムによって支えられています。人材が不足している場合、製造を外部委託することで状況を大きく改善できるかもしれません。

Ingénieurs terrain Swagelok
Q&R sur l’ingénierie de terrain : découvrez comment une équipe technique parvient à améliorer les performances de systèmes fluides et de systèmes d’échantillonnage dans le monde entier

Les ingénieurs terrain Swagelok peuvent aider les exploitants de systèmes fluides et de systèmes d’échantillonnage à résoudre toutes sortes de problèmes allant des fuites à des échantillons non représentatifs. Voici tout ce que vous devez savoir sur les ingénieurs terrain Swagelok.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。