![スナッバー継手(圧力計保護用)](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/snubber-fittings-1400x411.jpg)
Swagelok®スナッバー継手
スナッバー継手は、圧力計などの計器をシステムの圧力や衝撃によるダメージから保護しつつ、ライン圧力へスムーズに導きます。
Categorías
![Protectores para Manómetros. Protectores para Manómetros.](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-SA-EA.jpg?impolicy=product)
Protectores para Manómetros.
Snubber fittings use a porous sintered 316 stainless steel element to protect gauges from system pressure surges and shocks.
スナッバー継手のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。
■ Esferas de tamaños de 40, 50, 63, 100, 115, y 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 y 6 pulg.) Precisión según ASME, EN y JIS; Disponibles con variedad de conexiones finales, incluyendo adaptadores a tubo Swagelok®; Configuraciones de montaje posterior central, posterior inferior e inferior; Construcción en acero inoxidable y material termoplástico reforzado; Disponibles sin rellenar o rellenos de líquido
![漏れのないSwagelok<sup>®</sup>チューブ継手を採用した流体システム](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/tube-fitting-advantage-1400x610.jpg)
スウェージロックのリソース
![ねじ接続を伴うSwagelokチューブ継手](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/identifying-thread-size-and-pitch-260x154.jpg)
継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する
経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します。
![オイル・リグで働く作業員](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/optimizing-oil-gas-compression-fittings-260x154.jpg)
圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化
中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来型のコーン&スレッド継手の代わりに圧縮継手を使用することで、迅速に取り付けることができ、優れたパフォーマンスを実現できます。
![スウェージロック製品で構築した流体システムを使用する瀋陽ブロワー・ワークス・グループの社員](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/sbw-group-safety-260x154.jpg)
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。
![스웨즈락 튜브 피팅의 적절한 설비를 확인하기 위해 간격 측정 검사기 사용](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/tube-fitting-installation-260x154.jpg)
스웨즈락 튜브 피팅 설비
이 비디오는 일관성, 품질, 신뢰성에 대한 글로벌 명성을 얻은 스웨즈락 튜브 피팅 설비의 통합 단계들을 보여 줍니다.
![스누버 피팅](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/snubber-fittings-640x440.jpg)
스누버 피팅(게이지 프로텍터)
압력에 민감한 계기 업스트림에 스웨즈락 스누버 피팅을 설치하면 계측기의 잠재적인 손상을 방지하면서 시스템 변화에 대한 계측기의 응답 속도가 감소합니다. 다공성 소결 316 스테인리스강 엘리먼트를 사용하여 압력 댐핑(스누빙)이 완료됩니다. 응답 속도는 흔히 엘리먼트에서 초기 압력 강하에 따라 변하여 계기에 충격 없이 라인 압력이 도달할 수 있도록 합니다.