ダイヤフラム・バルブ — 超高純度 / 高圧用ダイヤフラム・バルブ、DPHシリーズ
以下の仕様のバルブを取り揃えています:
- サイズ:1/4~1 インチ
- 23~100°C
- 次世代PTFE
- 0.27~0.68 MPa
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Válvulas de Diafragma — Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza y Alta Presión, Serie DPH — Modelo Recto, Actuación Manual
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ6LVV-DPHVR4-P 316L VIM-VAR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 6LVV-DPHBW4-P 316L VIM-VAR 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LVV-DPHFR4-P 316L VIM-VAR 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 6LVV-DPHVVR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) VCR macho 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) VCR macho -
ダイヤフラム・バルブ — 超高純度 / 高圧用ダイヤフラム・バルブ、DPHシリーズ — Modelo Recto, con Actuador
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ6LVV-DPHS6M-C 316L VIM-VAR 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® 6LVV-DPHFR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 6LVV-DPHS4-C 316L VIM-VAR 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 6LVV-DPHFR4-P1-C 316L VIM-VAR 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 6LVV-DPHS4-O 316L VIM-VAR 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok®
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間