Racores de alta presión — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones Macho
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Racores de alta presión — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones Macho
Los racores para media presión serie FK Swagelok ofrecen un excelente cierre en gas y resistencia a las vibraciones en aplicaciones hasta 1378 bar (20.000 psig). Disponibles en Acero inox. 316, aleación súper dúplex 2507 o aleación 625
Accesorios, Tubo y Válvulas y Herramientas para media y alta presión
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-4FK0-P | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión | - | - | Ver producto |
| SS-8FK0-P | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión | - | - | Ver producto |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.