text.skipToContent text.skipToNavigation

Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Galgas de Inspección de Montaje

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Galgas de Inspección de Montaje
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
MS-IG-100 - 1/16 pulg. - - - Ver producto
MS-IG-1010 - 5/8 pulg., 14 mm, 15 mm, 16 mm - - - Ver producto
MS-IG-10M0 - 10 mm - - - Ver producto
MS-IG-1210 - 18 mm, 3/4 pulg. - - - Ver producto
MS-IG-1410 - 7/8 pulg., 20 mm, 22 mm - - - Ver producto
MS-IG-1610 - 25 mm, 1 pulg. - - - Ver producto
MS-IG-200 - 1/8 pulg., 2 mm, 3 mm - - - Ver producto
MS-IG-400 - 6 mm, 1/4 pulg. - - - Ver producto
MS-IG-468 - 1/4 pulg., 3/8 pulg., 1/2 pulg., 6 mm, 12 mm - - - Ver producto
MS-IG-500 - 8 mm, 5/16 pulg. - - - Ver producto
MS-IG-600 - 3/8 pulg. - - - Ver producto
MS-IG-612M - 1/4 pulg, 1/2 pulg, 6 mm., 8 mm, 10 mm, 12 mm - - - Ver producto
MS-IG-810 - 12 mm, 1/2 pulg. - - - Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.