不锈钢切换波纹管密封阀,1/4 in. 世伟洛克 VCR 金属垫片面密封接头,弹簧复位执行机构
零部件号:SS-4BY-V35-1C
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
直通型世伟洛克波纹管阀采用无填料设计和焊接密封,可隔离系统流体并实现可靠的无泄漏性能。 波纹管阀是大气密封至关重要的应用场合的理想选择,我们提供多种可选项,对应通用和高纯度工况。 登录或注册查看价格 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。 |
目录
直通型
Features: Compact, packless valve switches flow from one line to another. Torlon® stem guide ensures proper alignment for consistent shutoff performance. Manual and spring-return and double-acting pneumatic actuators are available. End connections include 1/4 in. Swagelok® VCR® metal gasket face seal fittings and 1/4 in. Swagelok tube fittings.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
规格
SS-4BY-V35-1C — 不锈钢切换波纹管密封阀,1/4 in. 世伟洛克 VCR 金属垫片面密封接头,弹簧复位执行机构
属性 | 值 |
---|---|
执行机构型号 | 1 系列 |
执行机构类型 | 气动 |
弯头材料 | 321 不锈钢 |
阀体材料 | 316 不锈钢 |
本体密封 | 带金属阀座的垫圈 |
清洁工艺 | 特殊清洁与包装 (SC-11) |
接头 1 尺寸 | 1/4 in. |
接头 1 类型 | 面密封(金属垫片)W/内螺纹螺母 |
接头 2 尺寸 | 1/4 in. |
接头 2 类型 | 面密封(金属垫片)W/内螺纹螺母 |
接头 3 尺寸 | 1/4 in. |
接头 3 类型 | 面密封(金属垫片)W/内螺纹螺母 |
流道型式 | 直通(3 通) |
垫圈 | PTFE 涂层 316 不锈钢垫圈 |
最高温度,°F (°C) | 200 (93) |
最高温度压力额定值 | 200°F @ 150 PSIG /93°C @ 10.3 BAR |
最低温度, °F (°C) | 0 (-18) |
室温压力额定值 | 150 PSIG @ 100 °F /10.3 BAR @ 37 °C |
服务等级 | 常规 |
阀杆头材料 | 碳氟 FKM |
阀杆类型 | 切换 |
表面光洁度 | 标准 |
测试 | 按照 SCS-00020 进行氦气泄漏测试 |
eClass (4.1) | 37010201 |
eClass (5.1.4) | 37010201 |
eClass (6.0) | 37010201 |
eClass (6.1) | 37010201 |
eClass (10.1) | 37010201 |
UNSPSC (4.03) | 40141600 |
UNSPSC (10.0) | 40141609 |
UNSPSC (11.0501) | 40141609 |
UNSPSC (13.0601) | 40141609 |
UNSPSC (15.1) | 40141609 |
UNSPSC (17.1001) | 40183102 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。