Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta — Recambios y Accesorios — Conjunto de Mando con Bloqueo
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta — Recambios y Accesorios — Conjunto de Mando con Bloqueo
Seleccione entre una variedad de recambios y accesorios para su válvula Swagelok.
Válvulas de bola de una pieza para instrumentación: Serie 40G y Serie 40
Válvulas para servicio de cierre, conmutación y transferencia; Presiones de servicio de hasta 206 bar (3000 psig); Temperaturas desde –53 a 148°C (-65 a 300°F); Aplicaciones ambientales y de procesos a temperaturas elevadas; Conexiones finales de 3 a 12 mm y de 1/16 a 3/4 pulg.
Válvulas de bola Swagelok® para servicio de combustible alternativo AFS Para aplicaciones de alta presión y alto caudal Valvulas de bola Swagelok AFS
Presiones de servicio hasta 413 bar (6000 psig); Coeficientes de caudal (Cv) desde 4,0 a 13,8; Conexiones finales mediante racores Swagelok fraccionales y métricos; también disponibles roscas ISO y NPT ; Cuerpo y conexiones finales de acero inoxidable 316; Actuación manual y neumática
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-51K-43G-LH | Acero inoxidable 316 | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-51K-AFS-LH | Acero inoxidable 316 | - | - | - | - | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。