カタログ
ニードル / メータリング・バルブ(微量流量調節用) — 一般ユーティリティー用ニードル・バルブ、GU / F10 シリーズ — ストレート型
ニードル・バルブGUシリーズは、一般用途におけるシステム流体の遮断や排出に使用します。硬化ステンレス鋼製無回転ステム式ニードルを採用し、漏れのない締め切りと長寿命を実現しています。
Válvulas de aguja para servicio general: Serie GU
Modelos rectos y en ángulo; Cuerpos de acero inoxidable y de acero al carbono; Presiones hasta 413 bar (6000 psig); Temperaturas hasta 232°C (450°F) con empaquetadura de PTFE; hasta 343°C (650°F) con empaquetadura opcional de grafito
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-4GUF4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT hembra | 製品を見る |
| SS-4GUF6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | 3/8 pulg. | NPT hembra | 製品を見る |
| SS-4GUF8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT hembra | 製品を見る |
| SS-4GUF8-G | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT hembra | 製品を見る |
| SS-4GUM4-F4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT hembra | 製品を見る |
| SS-4GUM8-F8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT hembra | 製品を見る |
| SS-8GUF12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT hembra | 3/4 pulg. | NPT hembra | 製品を見る |
| SS-8GUF8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT hembra | 製品を見る |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.