text.skipToContent text.skipToNavigation
Vacuum (Ultra-Torr) Fittings

Swagelok® Ultra-Torr Vacuum Fittings

Swagelok vacuum fittings and adapters, available in Ultra-Torr straights and tees, are easy to connect and disconnect, saving time and producing repeatable results in vacuum sealing applications.

View Ultra-Torr Vacuum Fittings

Swagelok® Ultra-Torr vacuum fittings are ideal for making quick, easily removed vacuum seals, such as those required when connecting systems to helium leak detectors or connecting metal to glass tubing. These fittings provide consistent seal performance through repeated disconnects and reassemblies in vacuum pressure systems.

Ultra-Torr vacuum fittings feature a knurled nut that allows easy, finger-tight assembly and reliable, repeatable sealing performance. The fitting’s fluorocarbon FKM O-ring seals tightly to glass, metal, or plastic tubing, allowing their use in a variety of vacuum applications.

Need help selecting the right vacuum fittings?

Contact Local Specialists

Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手のカテゴリー

おすコネクター

おすコネクター

Ultra-Torr(ウルトラ・トール)おすコネクター継手は、きざみ付きナットを採用しているため、容易な取り付けや取り外しが可能です。さまざまなサイズを選ぶことができます。

スペアー・パーツ/アクセサリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手用のめすナットおよびスリーブを取り揃えています。

チューブ短管

チューブ短管

Ultra-Torr(ウルトラ・トール)チューブ短管(ストレート)は、ガラス・チューブ、メタル・チューブ、プラスチック・チューブに対応し、取り付けや取り外しを繰り返し行っても、常に信頼性の高いシール性能を発揮します。

ユニオン

ユニオン

Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手ユニオン(ストレート、エルボー、ティー)は、容易な取り付けや取り外しが可能なため、作業時間の短縮を実現し、再現性のある結果を得ることができます。さまざまなサイズを選ぶことができます。

Ultra-Torr Vacuum Fittings Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Fluid system with leak-tight Swagelok<sup>®</sup> tube fittings

The Swagelok® Tube Fitting Advantage

Swagelok tube fittings are designed to meet your highest expectations for safety and dependability, featuring proven design, precise manufacturing, and superior raw materials.

Discover the Advantage

関連資料/コラム記事

ねじ付きのSwagelokチューブ継手
継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する

経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します

石油掘削装置の作業員
圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化

中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来のコーン&スレッド接続よりも圧縮継手の方が取り付けスピードやパフォーマンスにおいて優れていることを紹介します。

スウェージロック製品で構築した流体システムを使用する瀋陽ブロワー・ワークス・グループの従業員
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

Swagelokギャップ検査ゲージを使用して、Swagelokチューブ継手が適切に取り付けられているかを確認する
Swagelokチューブ継手の取り付け

この動画では、一貫性、品質、信頼性の高い継手として世界的に定評のあるSwagelokチューブ継手の取り付け手順を紹介しています。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.