Swagelok® Dielectric Fittings
Swagelok dielectric fittings isolate and protect monitoring instruments from the effects of electrical current while still permitting full fluid flow, maintaining instrument accuracy and reducing instrument replacement costs.
View Dielectric FittingsLos racores dieléctricos Swagelok protegen la instrumentación separando las dos funciones principales de aislamiento eléctrico y contención de los fluidos. El aislamiento termoplástico moldeado, de excelente resistencia eléctrica, química y ultravioleta y baja absorción de agua, mantiene su integridad dieléctrica y resistencia en un amplio rango de condiciones de servicio y ambientales.
Instalados frecuentemente en las líneas de impulso por delante de las estaciones de control en las tuberías de gas natural, los racores dieléctricos interrumpen la corriente catódica a la vez que permiten el caudal total. Conexión directa al sistema de tubo o tubería mediante racores galgables Swagelok® o roscas cónicas (NPT/BSP), que reducen el tiempo de instalación.
¿Tiene alguna pregunta sobre los racores dieléctricos?
Dielectric Fitting Categories

Unions
Isolate and protect monitoring instruments from the effects of electrical current while still permitting full fluid flow with Swagelok® dielectric fittings.
Catálogos de Racores Dieléctricos
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Features: Metal components are machined from 316 stainless steel for use in rugged environments; Molded thermoplastic insulation with excellent electrical, chemical, and ultraviolet resistance and low water absorption maintains dielectric strength and integrity over a wide range of operating and climatic conditions; Gaugeable Swagelok® tube fitting or tapered pipe thread end connections (NPT/BSP) provide direct connection to tubing or piping system.

La Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok®
Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.
Descubra la VentajaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Introducción a los Racores: Identificación del Tamaño y Paso de la Rosca
Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.

Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión
Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.

Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

Instalación del Racor Swagelok
Este vídeo muestra los pasos íntegros para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.