Unités de sertissage multitêtes (MHSU) Swagelok®
Les unités de sertissage multitêtes (MHSU) Swagelok® simplifient le présertissage des bagues sur les tubes, garantissant ainsi des raccordements fiables. Particulièrement utiles lorsqu’il faut monter un grand nombre de raccords, elles réduisent les délais d’assemblage ainsi que les erreurs de manipulation. Les unités MHSU s’adaptent à des tubes de différents diamètres sans outillage supplémentaire, ce qui les rend polyvalentes et faciles à utiliser.
Se faire aider pour choisir une MHSULes unités de sertissage hydraulique multitêtes (MHSU) Swagelok® sont conçues pour simplifier le processus de présertissage, garantissant ainsi des raccordements fiables et performants. Les MHSU réduisent les délais d’assemblage et d’installation des raccords en présertissant les bagues sur les tubes. Un dispositif de marquage du tube permet de s’assurer que le celui-ci a été correctement enfoncé dans l’outil, améliorant ainsi la précision et la régularité du résultat. La MHSU est disponible en deux tailles, avec un outillage pour les tubes et adaptateurs de diamètre 1/2 po à 1 po et 12 mm à 25 mm, et pour les tubes et adaptateurs de diamètre 1 po à 2 po et 25 mm à 50 mm. Particulièrement utiles lorsqu’il faut monter un grand nombre de raccords, elles réduisent les erreurs de manipulation et s’adaptent à des tubes de différents diamètres sans outillage supplémentaire, ce qui les rend polyvalentes et faciles à utiliser.
Catalogue des unités de sertissage multitêtes
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations

Les avantages du raccord pour tube Swagelok®
Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.
Découvrir les avantagesLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

L’importance d’une bonne préparation des tubes pour éviter les fuites dans un système
L’efficacité d’un raccord pour tube dépend de nombreux critères, mais l’un des plus importants est le soin apporté à la préparation des tubes avant le montage. Découvrez comment éviter des fuites coûteuses ou dangereuses en utilisant des tubes non endommagés qui ont été coupés et ébavurés correctement.

Étude de cas : Swagelok aide Green Alternative Systems à maîtriser ses coûts de main-d’œuvre en proposant des solutions pour le cintrage des tubes
Avec l’aide de Swagelok pour tester des moyens de maîtriser ses coûts de main-d’œuvre, GAS a réussi à réduire de 75 % ses délais de production, ce qui s’est traduit par une économie annuelle de 224 000 dollars. Apprenez-en davantage sur les fruits d’une collaboration.

Outillage, technique et formation : les trois clés pour réaliser un système de tubes complexe
Découvrez comment un outillage, une technique et une formation appropriés peuvent vous aider à réaliser un système de tubes complexe – performant et moins sujet aux fuites – avec une cintreuse manuelle.

So verwenden Sie einen Handrohrbieger von Swagelok
Erfahren Sie, wie man mit einem Handrohrbieger genaue 90°- und 180°-Biegungen an einem Rohr herstellt. Die Handrohrbieger von Swagelok® liefern ein einheitliches, hochwertiges Ergebnis bei fast allen Materialien, die in Kombination mit den Verschraubungen von Swagelok eingesetzt werden.