Swagelok® PFA Core Hose Smooth Bore
Swagelok U Series PFA core hose has a smooth-bore core, an easy-to-clean surface, and meets FDA specifications. Ideal for use in a wide range of sanitary applications.
Get Help Selecting HosesU Series PFA hose is highly flexible, with a smooth-bore PFA core that complies with FDA regulation 21CFR Part 177.1550, USP 87, 88 Class VI, and 3-A. An optional carbon black-filled PFA core is available for applications that require static dissipation.
A smooth inner wall provides flow control and enhanced drainage for precision and cleanliness. The silicone cover washes down easily to prevent bacterial buildup, protects stainless steel braiding, protects against burns, and helps maintain process temperatures.
The U series hose has a PFA core with a 302 stainless steel braid reinforcement that is commonly used where high flexibility, chemical compatibility, and a smooth exterior cover are desired. Hose layers are encapsulated together without adhesives or cements with a patent-pending process, providing high flexibility and outstanding kink resistance.
Custom hose lengths and end connections are available with other options including hose covers and hose tags.
Everything You Need to Know About Industrial Hoses
Specifications
Materials | Core: Smooth-bore PFA Reinforcement: 302 SS braid Cover: Silicone Collar: 300 series SS End connections: 316 SS |
Nominal Hose Sizes | 1/2 through 2 in. |
Working Pressures | Up to 300 psig (20.6 bar) |
Temperature Range | –65 to 400°F (–53 to 204°C) |
End Connections | Swagelok tube fittings, Swagelok tube adapters, NPT fittings, sanitary clamps, tube butt weld fittings, SAE 37° (JIC) female swivel fittings, cam and groove fittings, tube stubs, VCR® metal gasket face seal fittings, female VCO® O-ring face seal fittings, ISO/BSP parallel thread fittings, vacuum flanges, lap joint flanges, I-line fittings |
Hose and Flexible Tubing Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.

스웨즈락® 호스 자문 서비스
프로세스에서 비용을 줄이면서 호스의 수명과 성능을 개선하기 위한 호스 선택, 설치, 검사 및 유지보수 절차 개선 방법을 소개해 드립니다.
호스 관리 소개귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

호스 안전과 플랜트 비용 저감을 위한 3단계
종종 정기적인 플랜트 유지보수 동안 산업용 호스의 안전은 우선순위가 밀립니다. 누설이나 마모로 시설을 위험에 빠뜨릴 수 있으므로 당연히 호스에 관심을 가져야만 합니다. 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.

산업용 호스 유지보수를 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법
산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 호스의 수명을 관리하기 위해 여러분의 시스템을 평가하고, 예방 유지보수 계획 수립 방법을 소개합니다.

산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항
산업용 호스를 선택할 때는 우선 가장 중심층인 코어 튜브의 재질을 고려해야 합니다. 스웨즈락의 전문가가 코어 튜브 재질 및 벽 구조에 대한 정보와 함께 애플리케이션을 위한 이상적인 호스 선정 방법을 알려드립니다.

올바른 호스 보강 선택하기
산업용 호스에는 보통 보강층이 있어 호스의 수명과 성능에 중요한 역할을 합니다. 여러 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 보강층은 무엇인지 소개합니다.