Faltenbalgventile — Faltenbalgventil für Umschaltanwendungen, Serie BY
Erhältliche Ventile mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/4 Zoll
- 0°F (–18°C) bis 200°F (93°C)
- Edelstahl 316
- 65 psig (4,5 bar) bis 150 psig (10,3 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Faltenbalgventile — Faltenbalgventil für Umschaltanwendungen, Serie BY — Passage droit
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-4BY-V35-1C Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) avec écrou femelle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) avec écrou femelle
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden