스웨즈락® 미니어처 모듈 시스템
스웨즈락 분석 미니어처 모듈 시스템으로 효율은 높이고 사용 공간은 줄여 보십시오. 이 모듈형 플랫폼 구성품과 시스템은 설계 및 조립 시간은 줄이면서 신뢰할 수 있는 결과를 산출합니다.
추가 정보 요청컴팩트한 샘플링 시스템과 미니어처 프로세스 분석기 시스템을 구축하고 설치하십시오. 공정 라인에서 분석을 시행하고 실시간 결과를 얻으십시오. 경험이 풍부한 스웨즈락 전문가가 지원하는 미니어처 모듈 시스템을 사용하면 설계, 구축 및 유지보수 시간을 최소화할 수 있습니다.
스웨즈락의 미니어처 모듈 시스템은 완전한 유체 시스템 설계를 위해 구성 소프트웨어(configurator software)를 제공하며, 주문과 최종 조립을 단순화할 수 있도록 프로그램된 레이아웃 그리드를 사용합니다.
모듈형 유체 시스템(MPC)
스웨즈락의 MPC 조립체는 ANSI/ISA 76.00.02에 준하는 소형 인터페이스를 통해 신뢰할 수 있는 성능과 가치를 제공합니다. 스웨즈락 모듈 조립식(Surface-Mount) 부품은 일반 스웨즈락 유체 시스템 부품과 동일한 엄격한 품질 요구 조건에 따라 설계, 제조, 테스트됩니다.
이 시스템은 ANSI/ISA 76.00.02에 따른 다양한 스웨즈락 모듈 조립식(Surface-Mount) 부품과 유체 분배 시스템을 형성하는 다양한 서브스트레이트(Substrate) 및 매니폴드 유로 부품으로 구성됩니다. 표준 O-링 으로 각 모듈 조립식(Surface-Mount) 부품과 서브스트레이트 유로 부품 사이, 그리고 서브스트레이트와 매니폴드 유로 부품 사이를 밀폐합니다.
미니어처 모듈 시스템 카탈로그
구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.
The stream selector system is a modular assembly designed for process analyzer systems. Find technical and ordering information as well as details on atmospheric-reference and high-purge options.
Features: Provide multiple valve operations in a single, compact unit; Require fewer tubing connections than conventional systems; Save cabinet space and installation time; Include 316 stainless steel valve and actuator
Conception conforme à la norme ANSI/ISA 76.00.02, plate-forme 38,2 mm (1,5 po); Facile à configurer, à assembler et à entretenir; Vannes, filtres, détendeurs, manomètres et adaptateurs pour autres composants de montage en surface
Pages 1-4. Contiennent : Conception modulaire joint en « C » 38,1 mm (1,5 po.). Vannes : manuelles et pneumatiques à soufflet et à membrane. Détendeurs : modèles haut débit manuels et préréglés.

모든 산업을 위한 맞춤 제작
스웨즈락의 훈련된 전문가들이 어떻게 귀사를 위해 시스템을 설계하고 조립함으로써 귀사의 시간을 절약하고 유체 시스템 성능을 향상시킬 수 있는지 알아보십시오.
필요한 지원 알아보기귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するためのヒント
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するのは容易なことではありません。今回は、分析機器システムにおける主な問題を特定し、適切なサンプルを得る方法を紹介します。

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

光ファイバー装置メーカー、カスタマイズされたソリューションで効率アップを実現
ローゼンダール・ネクストロム社は、1980年代からスウェージロックのサポートを受けて、ビジネスを推進してきました。競合他社とは一線を画し、業界のトップを走り続けるローゼンダール・ネクストロム社のソリューション事例を紹介します。

カスタム流体システム・アセンブリーで増産を実現
高温用圧力逃がし弁システムの組み立てにSwagelokカスタム・ソリューションズを活用することで、製造プロセスのスピードアップ、人件費の削減、システムの品質確保を実現したシャルボノー・インダストリーズ社の事例を紹介します。