Swagelok® High-Purity, High-Flow Gas Regulators (HF Series)
HF series regulators deliver precise pressure control with easy adjustments, ideal for high-flow and clean process demands.
Get Help Selecting RegulatorsHF series regulators are designed for high-flow systems, allowing for compact arrangement of system components and process lines. The gas-actuated models are notably smaller than traditional diaphragm-operated pressure regulators, offering a design that prevents tampering and simplifies installation.
These regulators are engineered for environments demanding high levels of cleanliness. Offering durable and precise pressure control, the HF series includes an innovative pressure-sensing assembly that minimizes supply pressure effects and droop, often removing the need for system adjustments.
They feature tied poppets for clean operation and secure shutoff, while an all-welded design eliminates atmospheric seals. Self-centering PCTFE poppets help prevent creep and ensure a leak-tight seal.
HF series regulators also feature:
- Ability to handle maximum inlet pressures up to 3000 psig (206 bar)
- Manually adjustable outlet pressure up to 150 psig (10.3 bar)
- 316L VIM-VAR stainless steel body for ultrahigh-purity applications
- 1/4 in. VCR® split-nut; 1/4 and 3/8 in. tube butt weld; 1.5 in. and 1.125 in. modular surface-mount end connections
高純度/大流量用ガス・レギュレーター、HFシリーズのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Modèles compacts pour des débits allant jusqu’à 200 L std/min; Pressions d’entrée maximales allant jusqu’à 34,4 bar (500 psig); Pression de sortie réglable manuellement allant jusqu’à 10,3 bar (150 psig); Corps en acier inoxydable 316L VIM-VAR pour des applications très haute pureté; Raccordements d’extrémité : étanchéité de surface par joint métallique VCR 1/4 po, tube à souder bout à bout 1/4 po et raccordements pour montage modulaire en surface 1,5 et 1,125 po
Pages 1-4. Couvrent : contrôle de pression de précision ; conception sans fouloir ; conception à pureté élevée ; modèles préréglés et ajustables.

関連資料/コラム記事

So verringern Sie den Versorgungsdruckeffekt bei Druckreglern
Der Versorgungsdruckeffekt beschreibt die inverse Abhängigkeit zwischen dem Eingangs- und dem Ausgangsdruck in einem Druckregler. Mit den Tipps von Swagelok lässt sich dieses Phänomen einfach in den Griff bekommen.

Wie gründliche Tests eine zuverlässige Reglerleistung garantieren
Haben Sie sich schon einmal gefragt, welche Tests ein Produkt durchlaufen muss, das für den Einsatz unter extremen Bedingungen entwickelt wurde? Werfen Sie einen Blick hinter die Labortüren und erfahren Sie mehr über die Entwicklung der Druckregler der Serie RHPS, die bei Temperaturen von weit unter 0 Grad eingesetzt werden können.

Wie Sie die Durchflusskurve von Druckreglern flach halten und die Regeldifferenz minimieren
Regeldifferenzen treten bei allen Druckminderern auf. Erfahren Sie, wie verschiedene Konfigurationen mit dombelasteten Reglern dazu beitragen, Regeldifferenzen zu minimieren und die Durchflusskurve von Druckreglern abzuflachen.

Wie sich Zeitverzögerungen in Analysesystemen mithilfe von Reglern reduzieren lassen
Zeitverzögerungen werden in Analysesystemen häufig unter- oder falsch eingeschätzt. Eine Möglichkeit, diese Verzögerung abzumildern, ist ein druckgesteuerter Regler. Erfahren Sie, wie Sie Zeitverzögerungen in Ihrem Analysesystem einfach in den Griff bekommen.