Catalogs
Swaging Tools — Manual Pre-Swaging Tools — Pre-Swaging Tools
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
Raccords pour tubes et raccords adaptateurs contrôlables
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Tube OD
|
Length
|
Bend Radius
|
|
---|---|---|---|---|---|
MS-ST-1010GA | - | 5/8Â po | - | - | View Product |
MS-ST-10M0GA | - | 10Â mm | - | - | View Product |
MS-ST-1210 | - | - | - | - | View Product |
MS-ST-12M0GA | - | 12Â mm | - | - | View Product |
MS-ST-1610 | - | - | - | - | View Product |
MS-ST-16M0GA | - | 16Â mm | - | - | View Product |
MS-ST-200 | - | - | - | - | View Product |
MS-ST-400GA | - | 1/4Â po | - | - | View Product |
MS-ST-600GA | - | 3/8Â po | - | - | View Product |
MS-ST-6M0GA | - | 6Â mm | - | - | View Product |
MS-ST-810GA | - | 1/2Â po | - | - | View Product |
MS-ST-8M0GA | - | 8Â mm | - | - | View Product |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。