Датчики давления Swagelok®
Электронный контроль давления с использованием преобразователей давления Swagelok для стандартных промышленных и взрывозащищенных установок выполняется на новом качественном уровне.
Запросить подробные сведенияSwagelok® pressure transducers are customizable to suit different system needs across various pressure ranges, process connections, electrical connectors, and output signals.
S Model (Standard Industrial) and E Model (Explosion Proof)
These stainless-steel pressure transducer models are durable and compact, resisting pressure spikes, shocks, and vibrations. They use thin film and piezoresistive sensor technology for reliability and stability, with an accuracy of 0.5% span limit point calibration (0.25% of span best fit straight line).
They offer a wide range of pressure units (psi, bar, MPa, kg/cm2, kPa), pressure references (compound, gauge, or absolute), and various process connections (Swagelok® tube adapter, NPT, RG, RJ, or ISO7 taper), including a flush diaphragm option for viscous fluids.
Swagelok® S model pressure transducers are suitable for general industrial uses like machine control, process control, lab equipment, and hydraulics. Swagelok® E models pressure transducers are designed for explosion-proof environments such as wellhead monitoring, petrochemical, and offshore oil and gas industries. The E model resists pressure spikes, vibration, and moisture, meeting IP67/NEMA 4X standards and CSA/FM certifications, with temperature ratings of T6 at 140°F (60°C) and T4 at 221°F (105°C).
Need help with pressure regulation or monitoring?
Pressure Transducers Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Caractéristiques :Précision de 0,5 % de l'intervalle de mesure [étalonnage du point limite] (0,25 % de l'intervalle de mesure [droite du meilleur ajustement]) ; choix important de plages de pressions et d'unités : psi, bar, MPa, kg/cm2 et kPa.Références de pression : relative (vide, positive, compensé) ou absolu ; disponibles avec un choix varié de raccordements électriques et de signaux de sortie ; disponibles avec un choix varié de raccordements au process, notamment des membranes affleurantes et des adaptateurs pour tubes Swagelok®
Small Footprint, Large Impact: How to Detect and Protect Against Gauge Failures
Learn to recognize the signs of a failing gauge and avoid risk to employees and costly downtime to make repairs.
Learn to Prevent Gauge FailureSwagelok Resources Curated for You
Распространенные причины и стоимость утечек в жидкостных и газовых системах
Утечки в жидкостной или газовой системе—распространенное явление на большинстве предприятий. Разберитесь, как и почему возникают утечки, как их можно обнаружить и проверить, а также как разработать стратегию по устранению и сокращению количества утечек в масштабе всего предприятия.
Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений
Узнайте, как во вспомогательных системах торцевых уплотнений Swagelok® для стандарта API 682 применяется передовой опыт API 682, а также принципы проектирования, которые делают системы удобными в монтаже и техобслуживании.
Как жидкостные и газовые системы могут сгладить ограничения, вызванные нехваткой ресурсов
Есть несколько распространенных жидкостных и газовых систем, от которых зависит успешная работа производства, поэтому, если у вас мало ресурсов, выбор подходящего подрядчика может принести много пользы.
Технологические измерения—передовой опыт для импульсных линий
Если сосредоточить внимание только на датчике, найти проблемы в КИП может быть сложно. Советы и передовой опыт компании Swagelok помогут вам научиться решать проблемы на вашей технологической линии КИП.