Манометры общего назначения Swagelok® с сертификатом по стандарту ECE R110 (серия PGN)
Давление в автомобилях на компримированном природном газе (КПГ) можно точно контролировать манометрами, сертифицированными согласно требованиям ECE R110.
Запросить информацию о манометрахМанометры Swagelok® серии PGN представляют собой устройства общего назначения, сертифицированные по стандартам ECE R110 для использования в транспортных средствах, работающих на компримированном природном газе (КПГ). В них имеется защитное стекло из поликарбоната для дополнительной защиты и повышенного ресурса в тяжелых условиях эксплуатации.
Манометры выпускаются с циферблатами диаметром 50 мм (2 дюйма) и 63 мм (2 1/2 дюйма), обеспечивают диапазон измерений 0–40 МПа (400 бар, 6000 psig) с условным проходом 0,023 дюйма (0,58 мм).
Манометр 50 мм (2 дюйма) может дополнительно комплектоваться латунным торцевым соединением с трубкой Бурдона, аналогичным соединением (для модели 50 мм) на выход преобразователя, а также калибровкой и сертификацией материалов для точного применения.
Технические характеристики
Циферблат 50 мм (2 дюйма)
| Диапазон шкалы | Манометр положительного давления: 0–40 МПа (400 бар, 6000 psi) |
| Диапазон температур | Торцевые соединения из нержавеющей стали: –40–248°F (–40 до 120°C) Торцевые соединения из латуни: –40–248°F (–40–120°C); при температуре окружающей среды выше 212°F (100°C) максимальное рабочее давление ограничено 3480 psig (240 бар) в течение макс. 8 часов непрерывной работы |
| Точность | Торцевые соединения из нержавеющей стали: 1,6% диапазона измерений (ASME B40.1 Марка B, EN 837-1 Класс 1.6, JIS B7505 Класс 1.6) Торцевые соединения из латуни: 2,5% диапазона измерений (ASME B40.1 Марка B, EN 837-1 Класс 2.5, JIS B7505 Класс 2.5) |
| Торцевые соединения из нержавеющей стали |
|
| Латунные торцевые соединения |
|
Размер циферблата 63 мм (2 1/2 дюйма)
| Диапазон шкалы | Манометр положительного давления: 0–40 МПа (400 бар, 6000 psi) |
| Диапазон температур | Торцевые соединения из нержавеющей стали: –40–248°F (–40–120°C) |
| Точность | Торцевые соединения из нержавеющей стали: 1,6% диапазона измерений (ASME B40.1 Марка B, EN 837-1 Класс 1.6, JIS B7505 Класс 1.6) |
| Торцевые соединения из нержавеющей стали |
|
Каталоги манометров
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Features: ECE R110 approval for use on compressed natural gas vehicles; 50 and 63 mm (2 and 2 1/2 in.) dial sizes; Orifice: 0.023 in. (0.58 mm); Polycarbonate lens for additional protection; Transducer output available on 50 mm gauge with brass end connections
小さなフットプリント(設置面積)ながら大きな影響力を持つ圧力計の不具合を検出する方法
今回は、圧力計の不具合の兆候を認識し、作業員へのリスクと修理費用がかさむダウンタイムを回避する方法を紹介します。
圧力計の不具合を防止するには関連資料/コラム記事
流体システムの漏れの一般的な原因とコスト
プラントにおける流体システムの漏れは、珍しいことではありません。漏れが発生する原因とメカニズム、漏れの発生場所を特定して検査する方法、さらに最終的にはプラント全体で漏れを削減する方法を紹介します。
Green Alternative Systems社の製造を支えるSwagelokカスタム・ソリューションズ
スウェージロックとの協業を通じて、Green Alternative Systems社は生産ペースの加速、人件費の削減、システムの信頼性向上を実現させました。
人手不足を緩和する流体システム製造
プラントにおける安定的なオペレーションは、さまざまな流体システムによって支えられています。人材が不足している場合、製造を外部委託することで状況を大きく改善できるかもしれません。
プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス
伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。