Swagelok® 압력 게이지, 초고순도 및 클린 드라이 에어(PGU 및 PGC 시리즈)
Swagelok® 초고순도 및 클린 드라이 에어 압력 게이지는 부르동(Bourdon) 튜브를 사용하여 양압 시스템 압력과 진공을 신뢰성 높게 모니터링합니다.
압력 게이지 정보 요청Swagelok® PGU 시리즈 초고순도 압력 게이지 및 Swagelok® PGC 시리즈 클린 드라이 에어 압력 게이지는 벌크 가스 분배에서 공정 장비 애플리케이션에 이르는 광범위한 애플리케이션에 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 이 제품의 정확도는 ASME B40.1, EN837-1, JIS B7505에 부합합니다.
PGU 시리즈 게이지는 SEMI/SEMATECH에 따른 반도체 가스 애플리케이션용 초고순도(UHP) “클린” 제품이고, 클래스 100/10 클린룸에서 세정 및 포장되며, 316L VAR 연결구가 장착되어 있습니다. PGC 시리즈 게이지는 클래스 100 클린룸에서 조립, 세정, 포장되며, 1/4인치 NPT 연결구가 장착되어 있습니다. 두 시리즈 모두 질소로 퍼지되며 나사산 연결부 위에 보호 캡이 장착되어 있습니다. 모든 초고순도 및 클린 드라이 에어 게이지는 100% 공장에서 교정되며 최대 1× 10-9 std cm3/초의 비율에서 헬륨 누설 테스트를 거칩니다.
사양
| 다이얼 범위 | PGU 시리즈: 진공~3000 psi; 200 bar; 21 MPa PGC 시리즈: 진공~6000 psi, 400 bar; 40 MPa |
| 다이얼 크기 | 28, 40, 50 mm(1, 1 1/2, 2인치) |
| 정확도 |
|
| 온도 범위 | 주변: –40 to 60°C(–40~140°F) 유체: –40~100°C(–40~212°F) |
| 연결구 | PGU 시리즈: 1/4 인치 암나사 VCR® 피팅, 1/4인치 회전형 수나사 VCR 피팅, 1/4인치 일체형 수나사 VCR 피팅, 1 1/2인치 통과형 표면 마운트 PGC 시리즈: 1/4인치 수나사 NPT 피팅 |
压力表目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
Features: 50 mm (1 1/2 and 2 in.) dial sizes; Accuracy in accordance with ASME B40.100; 316L VAR end connections (PGU series); Center-back and lower mount configurations
世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
流体系统泄漏的常见原因和成本
在大多数工厂,流体系统泄漏都比较常见。了解发生泄漏的方式和原因、泄漏的定位和检测方式,以及如何制定策略来解决与减少工厂范围的泄漏问题。
Reliable Fluid System Solutions for the Scientific Frontier
Learn why Finnish dilution refrigerator manufacturer Bluefors trusts Swagelok for fluid system components and solutions that help enable quantum computing, experimental physics, and more.
How Fluid System Fabrication can Alleviate Resource Constraints
There are several common fluid systems that successful plant operations depend on, and choosing the right fabrication provider can be highly beneficial if you’re short on resources.
Process Measurement – Impulse Line Best Practices
It can be difficult to identify issues within your process instrumentation application if you focus solely on the transmitter. Learn how to solve problems within your process instrumentation line with tips and best practices from Swagelok.