Thermomètres Swagelok®
Obtenez facilement des mesures de température d’une grande fiabilité avec les thermomètres Swagelok avec spirale bimétallique au mouvement amorti.
Demander un complément d’informationLes thermomètres Swagelok® ont des boîtiers hermétiquement scellés conformes à la norme ASME B40.200 pour éviter la formation de buée et les dommages causés par l’humidité aux composants internes. Ils sont étalonnés à l’usine conformément à la norme ASME B40.200 et offrent une protection des composants internes sur ± 50 % de la plage de mesure, jusqu’à 260°C (500°F). Un gel sans silicone atténue les effets des vibrations.
Ces thermomètres sont proposés avec un choix de verres en acrylique, en verre, en polycarbonate et en verre de sécurité pour répondre aux besoins des différentes applications. Normalement fabriqués en acier inoxydable 304 entièrement soudé, ils sont également proposés avec des raccordements au process et des tiges en acier inoxydable 316. Les cadrans conçus pour éviter les erreurs de parallaxe sont faciles à lire, et le dispositif de réglage externe permet d’étalonner le thermomètre directement sur site.
Les options proposées sont les suivantes : pas d’amortissement ; certificat d’étalonnage rattachable au NIST ; bain de silicone liquide (non disponible avec l’amortissement standard, les verres optionnels ou les plages de mesures dépassant 260 °C [500 °F]) ; raccordement au process et tige en acier inoxydable 316 ; écrou-union de blocage NPT.
Caractéristiques techniques des thermomètres
| Plages de mesures | –70 à 70°C jusqu’à 100 à 540°C –100 à 150°F jusqu’à 200 à 1000°F |
| Précision | ±1 % de l’étendue de l’échelle, conformément à la norme ASME B40.200 |
| Fluide d’amortissement | Gel inerte sans silicone |
| Configurations | Angle réglable, raccordement situé au centre arrière ou en bas de la face arrière |
| Taille du cadran | 76,2 mm (3 po) ; 127 mm (5 po) |
| Tailles de tige | 6,4 mm (0,25 po), longueurs comprises entre 63,5 et 305 mm (2,5 et 12 po) |
| Raccordement au process | Raccord fileté NPT 1/2 po (standard), G1/2B (option) |
Vous avez des questions sur nos thermomètres ?
Catalogues des thermomètres
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Features: Easy-to-read dial sizes with dual and single scales; 50 % overrange protection; Stainless steel construction
小さなフットプリント(設置面積)ながら大きな影響力を持つ圧力計の不具合を検出する方法
今回は、圧力計の不具合の兆候を認識し、作業員へのリスクと修理費用がかさむダウンタイムを回避する方法を紹介します。
圧力計の不具合を防止するには関連資料/コラム記事
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するためのヒント
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するのは容易なことではありません。今回は、分析機器システムにおける主な問題を特定し、適切なサンプルを得る方法を紹介します。
スポットライト:メカニカル・シール・サポート・システム・ソリューション
API 682に準拠したSwagelok®メカニカル・シール・サポート・システムは、API 682のベスト・プラクティスを取り入れつつ、さらに進化させて、システムの取り付けやメンテナンスを容易にする設計原理を採用しています。
人手不足を緩和する流体システム製造
プラントにおける安定的なオペレーションは、さまざまな流体システムによって支えられています。人材が不足している場合、製造を外部委託することで状況を大きく改善できるかもしれません。
プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス
伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。