text.skipToContent text.skipToNavigation

Шланговый штуцер из латуни, наруж. резьба NPT 1/8 дюйма, внутр. диам. шланга 3/16 дюйма

Referencia #: B-3-HC-1-2

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Латунь
Tamaño conexión 1 1/8 дюйма
Tipo de conexión 1 Наруж. резьба NPT
Material de la conexión final Латунь
Tamaño de la Manguera 3/16 дюйма
eClass (4.1) 37030701
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 27302103
eClass (6.1) 27302103
eClass (10.1) 27302103
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Conectores para Tubo de Plástico

Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Advertencia: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Шланговый штуцер из латуни, наруж. резьба NPT 1/8 дюйма, внутр. диам. шланга 3/16 дюйма

Referencia #: B-3-HC-1-2
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Conectores para Tubo de Plástico
Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

Especificaciones

B-3-HC-1-2 — Шланговый штуцер из латуни, наруж. резьба NPT 1/8 дюйма, внутр. диам. шланга 3/16 дюйма

Atributo Valor
Material del Cuerpo Латунь
Tamaño conexión 1 1/8 дюйма
Tipo de conexión 1 Наруж. резьба NPT
Material de la conexión final Латунь
Tamaño de la Manguera 3/16 дюйма
eClass (4.1) 37030701
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 27302103
eClass (6.1) 27302103
eClass (10.1) 27302103
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-5-HC-1-4 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-10-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-12-HC-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-12-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-12-HC-A-1211 Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Ver producto
SS-16-HC-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-16-HC-1-16 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-16-HC-A-1611 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Ver producto
SS-2-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-2-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-2-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-2-HC-A-201 Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Ver producto
SS-2-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Ver producto
SS-3-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-3-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-3-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-4-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-4-HC-1-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-4-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-4-HC-1-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-4-HC-1-4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Ver producto
SS-4-HC-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-4-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-4-HC-7-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-4-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-4-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Ver producto
SS-4-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Ver producto
SS-4-HC-A-6MTA Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - Ver producto
SS-5-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-5-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-5-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-6-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-6-HC-1-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-6-HC-1-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-6-HC-1-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-6-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-6-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-6-HC-7-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-6-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-6-HC-A-601 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-6-HC-A-811 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-8-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-8-HC-1-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-8-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-8-HC-1-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-8-HC-7-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-8-HC-A-601 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-8-HC-A-811 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.