text.skipToContent text.skipToNavigation

Vannes

Vannes disponibles avec ces caractéristiques :

  • 3 à 25 mm (1/16 à 2 po)
  • –200°C (–325°F) à 648°C (1200°F)
  • Acier inoxydable 316, 316 ou 316L VIM-VAR, laiton, acier inoxydable avec revêtement de Xylan®, acier inoxydable, PTFE, acier inoxydable 316L VAR, PCTFE, élastomère fluorocarboné FKM, laiton chromé gris-argent, alliage 400, PEEK, polypropylène, acier inoxydable 302, PFA, acier au carbone, kalrez, nylon, alliage C-276, elgiloy, éthylène propylène, résine phénolique, acier inoxydable 304, acier inoxydable 316 recuit pour gaz acides, acier inoxydable CF3M, polyamide
  • 3,4 bar (50 psig) à 4134 bar (60 000 psig)

Découvrez un choix de matériaux de siège et d’étanchéité sans substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS).

Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.

Vous filtrez par :
  • Vannes à boisseau sphérique et vannes à boisseau cylindrique quart de tour
  • Vanne à boisseau cylindrique
Effacer tous les filtres
Filtrer par :
Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

⚠ Avertissement: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

  • Réf. pièce
    Matériau du corps
    Dimension du raccordement 1
    Type du raccordement 1
    Dimension du raccordement 2
    Type du raccordement 2
Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.