Centrales de commutation Swagelok®
Les centrales de commutation sont conçues pour répondre aux besoins d’applications particulières.
Demander un complément d’informationLes centrales de commutation basculent automatiquement d’une bouteille de gaz sur une autre, ce qui facilite la tâche et élimine les temps d’arrêt associés aux changements manuels.
Les centrales de commutation Swagelok® sont des systèmes de distribution à double détente qui garantissent un débit continu de gaz dans des applications critiques. Lorsque la pression dans une bouteille devient inférieure à la pression de commutation, la centrale bascule automatiquement l’alimentation de la bouteille vide sur une autre source. Ce dispositif automatique élimine les mises à l’arrêt coûteuses du système et les frais de maintenance liés à la surveillance continue de l’alimentation en gaz.
Caractéristiques techniques
Pression d’entrée maximale | 300 bar (4351 psig) avec un siège en PEEK 248 bar (3600 psig) Les raccordements des bouteilles et les accessoires des flexibles peuvent limiter la pression nominale d’entrée. |
Plages de régulation | 0 à 0,68 bar (10 psig) jusqu’à 0 à 34,4 bar (500 psig) |
Pressions de commutation nominales | 6,8 bar, 17,2 bar et 34,4 bar (100 psig, 250 psig et 500 psig) |
Coefficient de débit (Cv) | 0,06 |
Température maximale de service | 80°C (176°F) avec un siège en PCTFE 200°C (392°F) avec un siège en PEEK 100°C (212°F) avec un siège en PEEK et une pression maximale d’entrée supérieure à 248 bar (3600 psig) |
Catalogues de centrales de commutation
Découvrez des informations complètes sur nos centrales de commutation — matériaux de fabrication, accessoires, pression et température nominale.
Détendeurs de pression, Déverseurs de pression, Centrale de commutation, Détendeurs vaporiseurs

Besoin d’aide pour choisir le bon régulateur de pression ?
Comparez les performances de plusieurs régulateurs dans différentes conditions d’utilisation avec notre outil générateur de courbe de débit.
Trouver le bon régulateurRessources Swagelok sur les régulateurs de pression

Contrôler l’effet de la pression d’alimentation (SPE) dans un détendeur
L’effet de la pression d’alimentation, également appelé dépendance, est une relation inverse entre les variables de pression d’entrée et de pression de sortie dans un détendeur. Découvrez comment contrôler ce phénomène dans vos détendeurs grâce aux conseils de Swagelok.

Des tests rigoureux pour garantir la fiabilité des régulateurs
Vous êtes-vous déjà demandé à quels tests était soumis un produit conçu pour fonctionner dans des conditions extrêmes ? Passez les portes des laboratoires pour suivre le développement de régulateurs de la série RHPS conçus pour fonctionner à des températures bien inférieures à zéro.

Rapprocher la courbe de débit d’un détendeur de l’horizontale pour atténuer la baisse graduelle de la pression de sortie (droop)
Tout détendeur est confronté au phénomène de baisse graduelle de la pression de sortie (droop). Découvrez comment limiter ce phénomène et rapprocher les courbes de débit de l’horizontale avec différentes configurations de détendeurs à dôme.

Comment utiliser un détendeur pour réduire le temps de réponse d’un système d’instrumentation analytique
Le temps de réponse d’un système d’analyse est souvent sous-estimé ou mal compris. L’utilisation d’un détendeur permet de réduire ce temps de réponse. Découvrez comment maîtriser le temps de réponse de votre système d’analyse grâce à ces conseils.