Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen — Rohrstutzen — Gerade Ausführungen
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen — Rohrstutzen — Gerade Ausführungen
No importa el número de reutilizaciones, obtenga el vacío más fiable con las uniones rectas y en te Ultra-Torr.
Ultra-Torr 진공 피팅
스테인리스강 구조, 탄화플루오르 FKM O-링; 안정적이고 반복 가능한 밀폐 성능; 1/16 ~ 1 1/2 in. 인치 튜브 크기 제공
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-UT-A-16 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1인치 | 튜브 스터브 | Просмотр изделия |
SS-16-UT-A-20 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1 1/4인치 | 튜브 스터브 | Просмотр изделия |
SS-1-UT-A-4BT | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/4인치 | 튜브 스터브 | Просмотр изделия |
SS-2-UT-A-4 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/4인치 | 튜브 스터브 | Просмотр изделия |
SS-2-UT-A-4BT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/4인치 | 튜브 스터브 | Просмотр изделия |
SS-2-UT-A-6 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 3/8인치 | 튜브 스터브 | Просмотр изделия |
SS-2-UT-A-6BT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 3/8인치 | 튜브 스터브 | Просмотр изделия |
SS-4-UT-A-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/4인치 | 튜브 스터브 | Просмотр изделия |
SS-4-UT-A-6 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 3/8 in. | Tube Stub | Просмотр изделия |
SS-4-UT-A-6BT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 3/8 in. | Tube Stub | Просмотр изделия |
SS-4-UT-A-8 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/2 in. | Tube Stub | Просмотр изделия |
SS-4-UT-A-8BT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/2 in. | Tube Stub | Просмотр изделия |
SS-6-UT-A-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 3/8 in. | Tube Stub | Просмотр изделия |
SS-6-UT-A-8 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/2 in. | Tube Stub | Просмотр изделия |
SS-6-UT-A-8BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/2 in. | Tube Stub | Просмотр изделия |
SS-8-UT-A-10 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 5/8 in. | Tube Stub | Просмотр изделия |
SS-8-UT-A-10BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 5/8 in. | Tube Stub | Просмотр изделия |
SS-8-UT-A-12 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 3/4 pulg. | Extensión de Tubo | Просмотр изделия |
SS-8-UT-A-12BT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 3/4 pulg. | Extensión de Tubo | Просмотр изделия |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.