text.skipToContent text.skipToNavigation

Capuchon en acier inoxydable 316 pour tube de diam. ext. 1/4 po

Referencia #: SS-400-C

Especificaciones

Atributo Valor
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40141607
Capuchons

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Capuchon en acier inoxydable 316 pour tube de diam. ext. 1/4 po

Referencia #: SS-400-C
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Capuchons
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Especificaciones

SS-400-C — Capuchon en acier inoxydable 316 pour tube de diam. ext. 1/4 po

Atributo Valor
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40141607
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - Ver producto
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® - - Ver producto
2507-810-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - Ver producto
6MO-400-C 6-moly 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - Ver producto
6MO-810-C 6-moly 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - Ver producto
B-100-C Laiton 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-1010-C Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-200-C Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-400-C Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-600-C Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-810-C Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
PFA-420-C PFA 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-100-C Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-1010-C Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-10M0-C Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-1210-C Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-12M0-C Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-14M0-C Acier inoxydable 316 14 mm Raccord pour tube Swagelok® - - Ver producto
SS-15M0-C Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-1610-C Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-16M0-C Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-18M0-C Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-2000-C Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-200-C Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-20M0-C Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-22M0-C Acier inoxydable 316 22 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-2400-C Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-25M0-C Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-300-C Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-3200-C Acier inoxydable 316 2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-3M0-C Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-4M0-C Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-500-C Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-600-C Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-6M0-C Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-810-C Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-8M0-C Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.