カタログ
溶接継手 — 溶接アダプター — ストレート型
溶接することで高い強度や信頼性が得られる、超高純度用や一般産業用の各種合金製 Swagelok溶接継手をご利用ください。
Raccords à souder Très haute pureté, spécialement nettoyés et industriels
6 à 18 mm et 1/8 à 1 po.; Acier inoxydable 316, 316L, 316L VAR, et 316L VIM-VAR; Raccords pour soudure manuelle ou en automatique
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-MPW-A-8TSW | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Tuyau à souder bout à bout | 1/2 po | Tube à souder par emboîtement | 製品を見る |
SS-16-MPW-A-8TSW | Acier inoxydable 316 | 1 po | Tuyau à souder bout à bout | 1/2 po | Tube à souder par emboîtement | 製品を見る |
SS-8-MPW-A-6TSW | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Tuyau à souder bout à bout | 3/8 po | Tube à souder par emboîtement | 製品を見る |
SS-8-MPW-A-8TSW | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Tuyau à souder bout à bout | 1/2 po | Tube à souder par emboîtement | 製品を見る |
SS-8-MTW-A-4TSW | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 1/4 インチ | チューブ差し込み溶接 | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。