Schweißfittings — Schweißadapter — Gerade Ausführungen
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Schweißfittings — Schweißadapter — Gerade Ausführungen
Obtenez des raccordements résistants, fiables et permanents avec les raccords à souder industriels, haute pureté et spécialement nettoyés Swagelok, fabriqués dans toutes sortes d'alliages.
Raccords à souder Très haute pureté, spécialement nettoyés et industriels
6 à 18 mm et 1/8 à 1 po.; Acier inoxydable 316, 316L, 316L VAR, et 316L VIM-VAR; Raccords pour soudure manuelle ou en automatique
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-MPW-A-8TSW | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Tuyau à souder bout à bout | 1/2 po | Tube à souder par emboîtement | Produkt anzeigen |
SS-16-MPW-A-8TSW | Acier inoxydable 316 | 1 po | Tuyau à souder bout à bout | 1/2 po | Tube à souder par emboîtement | Produkt anzeigen |
SS-8-MPW-A-6TSW | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Tuyau à souder bout à bout | 3/8 po | Tube à souder par emboîtement | Produkt anzeigen |
SS-8-MPW-A-8TSW | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Tuyau à souder bout à bout | 1/2 po | Tube à souder par emboîtement | Produkt anzeigen |
SS-8-MTW-A-4TSW | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | 1/4 po | Tube à souder par emboîtement | Produkt anzeigen |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。