|
Union en acier inoxydable 316, tube à souder par emboîtement, diam. ext. 3/4 po
Part #: SS-12-TSW-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
직선형다양한 합금으로 공급되는 특별 세정, UHP 및 일반산업용 스웨즈락 용접 피팅으로 신뢰할 수 있는 영구적 체결을 만들 수 있습니다. Log in or Register to view price お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Union en acier inoxydable 316, tube à souder par emboîtement, diam. ext. 3/4 po
Log in or Register to view price
Catalogs
직선형
6 à 18 mm et 1/8 à 1 po.; Acier inoxydable 316, 316L, 316L VAR, et 316L VIM-VAR; Raccords pour soudure manuelle ou en automatique
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Specifications
SS-12-TSW-6 — Union en acier inoxydable 316, tube à souder par emboîtement, diam. ext. 3/4 po
| Attribute | Value |
|---|---|
| 몸체 재질 | Acier inoxydable 316 |
| 세정 공정 | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 3/4 po |
| 연결구 1 종류 | Tube à souder par emboîtement |
| 연결구 2 크기 | 3/4 po |
| 연결구 2 종류 | Tube à souder par emboîtement |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37020711 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142605 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142606 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183103 |
| UNSPSC (15.1) | 40183103 |
| UNSPSC (17.1001) | 40172807 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-16-TSW-6 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Tube à souder par emboîtement | 1 po | Tube à souder par emboîtement | View Product |
| SS-4-TSW-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Tube à souder par emboîtement | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-4-TSW-6 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Tube à souder par emboîtement | 1/4 po | Tube à souder par emboîtement | View Product |
| SS-4-TSW-7-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Tube à souder par emboîtement | 1/8 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-4-TSW-7-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Tube à souder par emboîtement | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-6-TSW-1-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Tube à souder par emboîtement | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-6-TSW-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Tube à souder par emboîtement | 3/8 po | Tube à souder par emboîtement | View Product |
| SS-6-TSW-7-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Tube à souder par emboîtement | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-8-TSW-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Tube à souder par emboîtement | 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-8-TSW-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Tube à souder par emboîtement | 1/2 po | Tube à souder par emboîtement | View Product |
| SS-8-TSW-7-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Tube à souder par emboîtement | 3/8 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| SS-8-TSW-7-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Tube à souder par emboîtement | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.